cULus Recognized
승인 ID: E60425-20061129| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40042909| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPT 5/..-H, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||