UL Listed
승인 ID: E221474-20150513정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
승인 ID: E221474-20150513정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
승인 ID: E468743-20190809정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
승인 ID: E468743-20190809정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
TÜV Rheinland
승인 ID: R 60168292 0001정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
승인 ID: R 60117908정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21.4 A |
TÜV Rheinland
승인 ID: R 60168255 0001정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |