패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M25, 소켓, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 밝은 회색, 코딩: P
패널 피드스루
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 3, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 크림프 연결, 이 항목은 사전 조립된 상태로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.
QUICKON 패널 피드스루, 4핀+PE, 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, QUICKON 너트 없음, 검정색, M25 연결 스레드, 5개의 용접된 6.0 mm2 케이블 전선 있음, 1.0 m 길이, 끝 부분 플랫 절단
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 2, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: DC
패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M25, 핀, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 밝은 회색, 코딩: P
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: SIGNAL
패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 4+PE, M25, 핀, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 600 V, 17.5 A, 회색, 코딩: P
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 50 A, 연결 방법: 크림프
스크류 연결, 제품 범위: SUNCLIX, 장치 벽 두께 1 mm ... 5 mm에 적합한 스크류 너트
패널 피드스루, 직접 연결, 연결 방법: 푸쉬인 연결/ 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M25, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 600 V, 20 A, 검정색, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 9 mm 및 8 mm ... 13 mm