퀵 마운트 시스템으로 SUNCLIX 패널 피드스루를 부착하기 위한 스크류 연결부
PV-FT-C-WALLMOUNT BK
-
스크류 연결
1146092
스크류 연결, 제품 범위: SUNCLIX, 장치 벽 두께 1 mm ... 5 mm에 적합한 스크류 너트
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 장치 벽 두께 1 mm ... 5 mm에 적합한 스크류 너트 |
| 주문 정보: | 패키지 단위: 100개(비닐봉지) |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| 제품 타입 | 패널 피드스루 |
| 제품군 | SUNCLIX |
| 폭 | 21 mm |
| 높이 | 21 mm |
| 길이 | 11.4 mm |
| 하우징 부품 색상 | black |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 케이블 그랜드 소재 | PA |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 50 °C |
| 사양 | DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04 |
| DIN EN 60512-11-4:2003-01 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 9일 |
| 체류 시간 | 30 분 |
| 변환 기간 | ≤ 3분 |
| 최소 온도 | -40 °C |
| 최대 온도 | +85 °C |
| 시험 절차 | Na: 규정된 전이 시간에서의 급격한 온도 변화 |
| 습열, 일정 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 1000 h |
| 테스트용 온도 | +85 °C ±2 °C |
| 상대 습도 | ≥ 85 % |
| 해머 시험(Eh) | |
| 사양 | IEC 60068-2-75:2014-09 |
| DIN EN 60512-11-10:2003-01 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 의도된 사용에 영향을 줄 수 있는 손상이 없어야 합니다. |
| 카테고리 | 3 |
| 테스트용 온도 | -40°C 2 K |
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| DIN EN 60512-11-9:2003-01 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 열 스트레스 | 90°C/240 h |
| 사양 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 축당 2.5시간 |
| 최저 주파수 | 10 Hz |
| 최고 주파수 | 150 Hz |
| 진폭 | 0.35 mm |
| 가속화 | 50 m/s² |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| IP 코드 X8 - 연속 침수 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 요구 사항 | 제조업체와 사용자가 동의한 조건에서 하우징을 물에 넣어두어도 유해한 양의 물이 침투하지 않습니다. 다만, 그 조건은 7번에 명시된 조건보다 더 엄격해야 합니다. |
| 테스트 기간 | 2 h |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 추가 텍스트 | 지정된 값은 표준 검사 순서 내에서 동일한 검사가 반복될 때마다 모두 적용됩니다. |
| 항목 번호 | 1146092 |
| 패키지 단위 | 100 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | ABLBZC |
| GTIN | 4063151135386 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.3 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.013 kg CO2e |