PV-FT-C4M-HSG - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1133365

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 50 A, 연결 방법: 크림프

제품의 세부 정보









이점

특허 받은 빠른 스크류 연결을 통한 빠른 마운팅 및 견고한 고정
은도금 접점으로 인한 높은 생산량
작은 중심 거리와 편리한 해제를 가능하게 하는 특허 받은 UNLOCK 시스템
고유한 SUNCLIX 핀 커넥터 패턴