CRIMPFOX-P SR 6 - 크림핑 플라이어
1212755

크림핑 플라이어, SUNCLIX 태양광 크림프 커넥터 2.5 ... 6 mm2용, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 정밀 병렬 크림프, 측면 입구, B 크림프, 포지셔닝 도구 포함

제품의 세부 정보








이점

IEC 60228에 따른 표준 클래스 5 케이블용
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.
대칭 및 최적 크림핑 결과를 위한 다이의 병렬 모션 시퀀스
낮은 수준의 수동 힘으로 높은 크림핑 세기 제공