PV-FT-CCF-6-R1000 - 크림프 접점
1704931

크림프 접점, 시리즈: SUNCLIX, 소켓, 롤, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 6 mm2 ... 6 mm2, 접점 소재: Cu

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

높은 수준의 신뢰성 및 장기적인 안정성을 보장하는 고품질 소재
검증된 저손실 SUNCLIX 접점으로 인한 최고의 시스템 효율성
전세계적인 사용이 가능한 국제 인증