PV-FT-C2F-HSG - PV 커넥터
1704926

연결 방법

PV 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

은도금 접점으로 인한 높은 생산량
작은 중심 거리와 편리한 해제를 가능하게 하는 특허 받은 UNLOCK 시스템
고유한 SUNCLIX 핀 커넥터 패턴