PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50
-
크림프 접점
1196767
크림프 접점, 시리즈: SUNCLIX, 소켓, 롤, 정격 전류: 27 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 접점 소재: Cu
크림프 접점, 시리즈: SUNCLIX, 소켓, 롤, 정격 전류: 27 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 접점 소재: Cu