PV 커넥터

PV 커넥터

피닉스컨택트의 필드 조립용 커넥터는 PV 시스템 케이블링에 이상적입니다. 태양광 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각에 상관없이 다양한 요구 사항을 충족합니다. 장치 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - 커넥터
PV-C4M-S 6-16 (-) - 커넥터
1284632

커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 16 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 60 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - 커넥터
PV-C4F-S 6-16 (+) - 커넥터
1284634

커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 16 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 60 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 커넥터
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 커넥터
1020775

커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 커넥터
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 커넥터
1020776

커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - PV 어댑터 세트
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - PV 어댑터 세트
1079531

PV 어댑터 세트, 제품 범위: SUNCLIX, 설계: 어댑터, 색상: 검정, 정격 전류: 35 A, 케이블 길이: 150, 이러한 커넥터를 동일한 제조업체에서 제조한 동일한 타입의 다른 커넥터에만 연결하십시오. 연결 시에는 항상 정격 전압 및 정격 전류와 관련된 사양을 준수하십시오. 가장 작은 공통 값이 허용됩니다.

이점

  • 혁신적이고 빠른 연결 기술을 사용해 현장에서 보다 빠르고 쉽게 전선을 연결
  • 손쉬운 케이블링: 특수한 공구를 사용하지 않는 조립
  • TÜV 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 영구적으로 안정적인 연결
  • 다양한 케이블 사이즈를 위한 연결 솔루션을 사용한 높은 수준의 유연성
  • 일관된 연결 솔루션을 사용한 PV 시스템의 미래 지향적 케이블링

PV 커넥터 제품군 개요


DC 커넥터

패널 피드스루, 커넥터 및 포괄적인 액세서리 - SUNCLIX 시리즈 PV 커넥터를 사용하면 단일 공급업체가 제공하는 혁신적인 연결 기술의 이점을 활용할 수 있습니다.

  • 최대 1,500 V의 전압
  • 최대 65 A의 전류
  • 2.5 ~ 16 mm²의 케이블 사이즈
  • SUNCLIX 스프링 연결
  • 크림프 연결
  • 보호 등급: IP66/IP68 (24 h/2 m)

AC 커넥터

PV 시스템의 AC 측면의 경우, 모든 성능 등급에 PRC 시리즈 연결 기술 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오에는 1상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리가 포함됩니다.

  • 최대 690 V의 전압
  • 최대 70 A의 전류
  • 1.5 ~ 16 mm²의 케이블 사이즈
  • 스크류 및 크림프 연결
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

적용 분야


PV 패널용 DC 커넥터 및 PCB 단자대
필드 케이블링을 위한 DC 연결 기술
장치 연결을 위한 AC 및 DC 연결 기술
PV 시스템 기술을 위한 설치 시스템
PV 패널용 DC 커넥터 및 PCB 단자대

절연체가 없는 PCB 단자대를 사용하면 유연한 케이블을 모듈 정션 박스에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.

크림프 연결이 있는 SUNCLIX 커넥터는 필드 측의 태양광 패널과 케이블 어셈블리를 연결하는 데 이상적입니다. 이러한 제품은 자동화 공정을 위해 설계되었으며, 국제 표준을 충족합니다.

제품으로 이동하기
필드 케이블링을 위한 DC 연결 기술

SUNCLIX 연결 시스템을 사용하여 패널에서 인버터까지 효율적이고 안전하며 안정적으로 PV 시스템을 배선하십시오. 일체형 DC 커넥터는 특수 공구를 사용하지 않고도 빠르고 손쉽게 연결할 수 있습니다. 스프링 기술은 지속적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 전선 접촉을 보장합니다.

제품으로 이동하기
장치 연결을 위한 AC 및 DC 연결 기술

장치 연결과 관련하여 모든 성능 클래스에 맞는 포괄적인 범위의 이점을 누리십시오. 이 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각형, 그리고신호, 데이터 또는 전원용에 상관없이 광범위한 요구 사항을 충족합니다. 디바이스 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

제품으로 이동하기
PV 시스템 기술을 위한 설치 시스템

PRC 시리즈 커넥터는 옥외 애플리케이션을 위한 전력 전송에 적합합니다. 장치, 커플러, 필드 커넥터는 특수 플라스틱으로 제작됩니다. 이러한 제품들은 마이크로 인버터 및 스트링 인버터는 물론이고 추적 시스템 및 배터리 저장 시스템을 위한 연결 솔루션을 제공합니다.

제품으로 이동하기

태양광 패널부터 피드-인까지 일관된 연결 기술

대화형 이미지 맵: 태양광 연결 기술의 토폴로지
절연체가 없는 PCB 단자대
모듈 정션 박스의 빠르고 안전한 연결용입니다.
제품으로 이동하기
절연체가 없는 PCB 단자대
크림프 연결이 있는 태양열 커넥터
태양광 패널의 필드측 연결용입니다.
제품으로 이동하기
크림프 연결이 있는 태양열 커넥터
SUNCLIX 스프링 연결이 있는 태양광 커넥터
장치에 대한 필드측 연결용입니다.
제품으로 이동하기
SUNCLIX 스프링 연결이 있는 태양광 커넥터
케이블 기반 DC 분배기
PV 패널의 빠른 병렬 연결용입니다.
제품으로 이동하기
케이블 기반 DC 분배기
DC 퓨즈 플러그
PV 시스템의 패널과 장치의 보호용입니다.
제품으로 이동하기
DC 퓨즈 플러그
DC 패널 피드스루
조립을 위해 사전 조립된 또는 설계된 장치 연결용입니다.
제품으로 이동하기
DC 패널 피드스루
데이터 및 신호 커넥터
구리 및 광섬유 기반 데이터 커넥터와 신호 커넥터, M5 ~ M23, 3 ~ 19-pos.
제품으로 이동하기
데이터 및 신호 커넥터
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
신호, 데이터 또는 전력을 전송하기 위한 PCB 기반 연결 기술입니다.
제품으로 이동하기
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
AC 커넥터
그리드측 연결용입니다.
제품으로 이동하기
AC 커넥터

PV 시스템용 SUNCLIX 커넥터

PV 패널 연결용 SUNCLIX 커넥터
온실의 PV용 커넥터
PV 시스템의 DC 분배기
PV 패널 연결용 SUNCLIX 커넥터

피닉스컨택트의 SUNCLIX 커넥터는 자동화된 처리를 지원합니다. 은도금 접점은 장기간 사용하는 경우에도 낮은 접점 저항 값을 보장합니다.

크림프 연결방식 커넥터는 최대 40 A(TÜV)/50 A(UL)의 전류 및 최대 1,500 V(TÜV/UL)의 전압용으로 설계되었습니다.

온실의 PV용 커넥터

DC 커넥터의 혁신적인 스프링 연결을 사용하면 특수 공구를 사용할 필요 없이 2.5에서 16 mm²의 케이블을 안전하고 안정적으로 연결할 수 있습니다. 따라서 현장에서 매우 빠르고 손쉽게 조립할 수 있습니다.

PV 시스템의 DC 분배기

피닉스컨택트의 Y 분배기 및 스트링 퓨즈는 훨씬 더 유연한 PV 케이블링을 가능하게 합니다. 인접한 스트링을 단 하나의 스트링 케이블을 통해 손쉽고 경제적으로 단자점에 라우팅할 수 있습니다.

외부 스트링 퓨즈로 장치를 보호하고 열 관리 및 소형 장치 크기의 이점을 누리십시오.

E-paper
PV 포트폴리오 개요

PV 패널, 인버터 또는 완벽한 PV 시스템을 위한 안정적이고 혁신적인 연결 기술을 찾고 계십니까? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다.

E-페이퍼 열기
PV 커넥터 포트폴리오
다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.