PV용 커넥터 피닉스컨택트는 PV 시스템의 케이블링을 위한 일관되고 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 조화롭게 작동하는 고품질의 SUNCLIX 컴포넌트를 사용하면 설치가 더욱 간편해지고 투자자, 계획자, 설치자와 운영자가 기대하는 안정적인 에너지 생산 및 피드-인이 보장됩니다.

태양광 시설에서 태양광 패널용 PV 커넥터를 연결하는 남자

이점

  • 오접속을 방지하는 특수한 SUNCLIX 연결 기술을 사용한 뛰어난 투자 보호 및 높은 작동 안전성
  • 내후성 절연 소재 및 접점 저항을 최소화하는 고품질 접점을 사용한 영구적으로 안정적인 에너지 생산
  • 일관된 원스톱 AC 및 DC 연결 솔루션을 사용한 간단한 설계, 구매 및 저장 프로세스
    2.5 mm² - 16 mm² 크기의 케이블을 위한 SUNCLIX 스프링 연결을 사용한 빠르고 안정적인 현장 케이블링
  • 마이크로 인버터 및 빌딩 통합 PV(BIPV)용 애플리케이션에 최적화된 연결 시스템을 통한 새로운 시장 잠재력
PV 패널용 연결 솔루션

효율적인 PV 패널 케이블링

비용 효율적인 PV 패널용 연결 솔루션을 사용할 수 있습니다.

장치 연결 장비 및 필드 커넥터

PV 장치의 안정적 연결

스트링 컴바이너 박스 및 인버터를 위한 일관된 AC 및 DC 연결 솔루션의 이점을 누리십시오.

SUNCLIX PV 커넥터를 사용한 패널에서 인버터까지의 안정적인 케이블링

패널에서 인버터까지의 케이블링용 SUNCLIX PV 커넥터
SUNCLIX PV 커넥터 YouTube
E-paper
PV 포트폴리오 개요

PV 패널, 인버터 또는 완벽한 PV 시스템을 위한 안정적이고 혁신적인 연결 기술을 찾고 계십니까? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다.

E-paper 열기
다양한 PV 커넥터 개요