PV 커넥터

PV 커넥터

피닉스컨택트의 필드 조립용 커넥터는 PV 시스템 케이블링에 이상적입니다. 태양광 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각에 상관없이 다양한 요구 사항을 충족합니다. 디바이스 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - PV 어댑터 세트
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - PV 어댑터 세트
1079531

PV 어댑터 세트, 제품 범위: SUNCLIX, 설계: 어댑터, 색상: 검정, 정격 전류: 35 A, 케이블 길이: 150, 이러한 커넥터를 동일한 제조업체에서 제조한 동일한 타입의 다른 커넥터에만 연결하십시오. 연결 시에는 항상 정격 전압 및 정격 전류와 관련된 사양을 준수하십시오. 가장 작은 공통 값이 허용됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1050771
PV-C1F-C-HSG - PV 커넥터
PV-C1F-C-HSG - PV 커넥터
1050771

PV 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm

이점

  • 혁신적이고 빠른 연결 기술을 사용해 현장에서 보다 빠르고 쉽게 전선을 연결
  • 손쉬운 케이블링: 특수한 공구를 사용하지 않는 조립
  • TÜV 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 영구적으로 안정적인 연결
  • 다양한 케이블 사이즈를 위한 연결 솔루션을 사용한 높은 수준의 유연성
  • 일관된 연결 솔루션을 사용한 PV 시스템의 미래 지향적 케이블링
AC 연결 기술

AC 연결 기술

PRC 시리즈 AC 연결 기술

PV 시스템의 AC측 설치를 위한 모든 성능 클래스의 광범위한 연결 기술 제품군이 제공됩니다. 단상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리 등이 이 포트폴리오에 포함됩니다.

  • 최대 690 V의 전압
  • 최대 70 A의 전류
  • 1.5 - 16 mm²의 케이블 사이즈
  • 스크류 및 크림프 연결
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC 연결 기술

DC 연결 기술

DC 연결 기술

패널 피드스루, 커넥터 및 포괄적인 액세서리: 혁신적이고 안정적인 DC 연결 기술은 PV 패널, 장치 연결 박스 및 인버터의 케이블링 작업을 간소화합니다.

  • 최대 65 A의 전류
  • 최대 1500 V의 전압
  • 2.5 mm² - 16 mm²의 케이블 사이즈

PV 시스템용 SUNCLIX 커넥터

PV 패널 연결용 SUNCLIX 커넥터
온실의 PV용 커넥터
PV 시스템의 DC 분배기
PV 패널 연결용 SUNCLIX 커넥터

피닉스컨택트의 SUNCLIX 커넥터는 자동화된 처리를 지원합니다. 은도금 접점은 장기간 사용하는 경우에도 낮은 접점 저항 값을 보장합니다.

크림프 연결방식 커넥터는 최대 40 A(TÜV)/50 A(UL)의 전류 및 최대 1,500 V(TÜV/UL)의 전압용으로 설계되었습니다.

온실의 PV용 커넥터

DC 커넥터의 혁신적인 스프링 연결을 사용하면 특수 공구를 사용할 필요 없이 2.5에서 16 mm²의 케이블을 안전하고 안정적으로 연결할 수 있습니다. 따라서 현장에서 매우 빠르고 손쉽게 조립할 수 있습니다.

PV 시스템의 DC 분배기

피닉스컨택트의 Y 분배기 및 스트링 퓨즈는 훨씬 더 유연한 PV 케이블링을 가능하게 합니다. 인접한 스트링을 단 하나의 스트링 케이블을 통해 손쉽고 경제적으로 단자점에 라우팅할 수 있습니다.

외부 스트링 퓨즈로 장치를 보호하고 열 관리 및 소형 장치 크기의 이점을 누리십시오.

비디오: SUNCLIX 커넥터 – PV 시스템 케이블링
PV 시스템을 쉽고 안정적으로 케이블링 YouTube

SUNCLIX: 손쉬운 마운팅, 안전한 작동

SUNCLIX를 사용하면 PV 모듈에서 인버터까지의 안정적인 케이블링을 실현할 수 있습니다. 비디오에서 검정색 태양광 플러그의 모든 이점에 대해 알아보십시오.

비디오: PRC 시리즈 인버트 및 앵글 원형 커넥터
PRC 시리즈 인버트 및 앵글 원형 커넥터 YouTube

PRC: 높은 보호 등급의 견고한 전원 커넥터

PRC 설치 시스템을 사용하면 극한의 주변 조건에서도 최대 35 A의 양방향 전원 전송이 가능합니다.

E-paper
PV 포트폴리오 개요

PV 패널, 인버터 또는 완벽한 PV 시스템을 위한 안정적이고 혁신적인 연결 기술을 찾고 계십니까? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다.

E-페이퍼 열기
PV 커넥터 포트폴리오
다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.