지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

제품의 규정 준수 및 인증 모든 피닉스컨택트 활동의 출발점은 제품 및 회사 관련 표준을 충족하는 것에서 시작됩니다. 국내 및 국제 인증은 이를 위한 기본 틀을 제공합니다. 고객은 피닉스컨택트의 제품에 완전히 만족해야 합니다. 또한 피닉스컨택트를 파트너로서 신뢰할 수 있어야 합니다. 아래에서 피닉스컨택트의 창의적 및 기업가적 프로세스의 기반이 되는 인증 및 승인을 확인할 수 있습니다.

해당 표준, 지침 및 법률에 따라 테스트 된 제품을 가지고 있는 사람
품질 제어를 수행하는 피닉스컨택트 직원

피닉스컨택트는 모든 제품을 해당 표준, 지침 및 법률에 따라 개발, 테스트 및 마킹합니다. 제품 관련 인증서 및 승인에 대한 세부 정보는 국가마다 다를 수 있습니다. 제품의 인증 및 승인에 대한 정보가 필요한 경우 해당 제품의 제품 세부 정보 페이지로 이동하십시오. 이렇게 하려면 피닉스컨택트 웹 사이트의 검색 필드에 항목 번호를 입력합니다. 또는 제품 목록에서 필요한 항목을 선택합니다.

피닉스컨택트의 제품은 다음에 따라인증 또는 승인되었습니다.

  • IEC 표준에 따른 CB 인증
  • UL(Underwriters Laboratories)
  • CE 적합성
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
위의 Ex 보호 기호가 있는 화학 공장

폭발 방지

폭발 방지는 제품 관련 인증서 및 승인 중에서 특히 중요한 역할을 합니다. 화학 및 석유 화학 산업뿐만 아니라 식품 산업과 같은 "비중요" 부문에서 플랜트 엔지니어는 전세계적으로 폭발 방지에 대한 법적 요구 사항을 충족해야 합니다.

빛이 나는 전선을 검사하는 피닉스컨택트 직원

품질 테스트

테스트를 거친 제품의 품질이 최우선 과제입니다. 완제품에 소급하여 품질을 테스트할 뿐만 아니라 생산 및 물류 운영과 같은 모든 단계에서 품질을 보장합니다. 모든 관련 산업 분야에서 제품의 사용을 보장하기 위해 피닉스컨택트의 제품은 광범위한 특정 테스트 절차를 거칩니다. 따라서 이러한 제품은 수많은 승인을 받아 자격을 갖추었습니다.

발행된 인증서 앞의 피닉스컨택트 직원

회사 인증서

고품질은 가장 중요한 요소입니다. 이는 각 제품과 피닉스컨택트 그룹에도 적용됩니다. 회사 표준을 완벽하게 충족하기 위해 피닉스컨택트는 품질 관리, 환경 관리, 에너지 관리, 산업 보건 및 안전 등과 관련하여 여러 번의 테스트를 거쳐 인증을 받았습니다. 선택된 인증:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • DIN EN ISO/IEC 17025:2018 또는 DIN EN ISO/IEC 17025:2005에 따른 여러 실험실 인증
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1