지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대

고객 맞춤형 단자대용의 모듈형 PCB 단자대

하나의 연결 단자대에서 24 - 1,500 V: 구성 가능한 SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대는 최대 1,500 V의 절연 내력을 갖는 산업용 전자 장치입니다. 피닉스컨택트의 제품 구성기를 사용하면 몇 단계 만에 적합한 단자대를 찾을 수 있습니다. 확장 가능한 컬러 스페이스와 함께, 원하는 경우 다양한 케이블 사이즈를 서로 다르게 결합할 수 있으며 구성기 데이터에 24시간 연중무휴로 액세스할 수 있습니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • 전력 손실 감소: 최대 1,500 V의 전기 강도
  • 추가 색상 옵션: 모든 핀의 색상을 원하는 대로 지정
  • 모든 장치 연결을 위한 단일 컴포넌트: 서로 다른 개별 부품을 원하는 대로 결합하여 맞춤형 연결 블록 생성.
  • 맞춤형 항목을 구성하는 손쉬운 방법: 온라인 구성기 사용
  • 온라인으로 손쉽게 액세스할 수 있는 기술 데이터: 모든 제품에 있는 QR 코드
무료 샘플
샘플 패키지 주문

구성 가능한 SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대를 검사하고 테스트하시겠습니까? – 원하는 샘플 패키지를 받으십시오.

무료 샘플 주문하기
SPT 모듈형 PCB 단자대의 구성
노트북에서 구성된 SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대

모듈형 PCB 단자대용 구성기

SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대용 맞춤형 솔루션을 구성하고 구성 프로세스가 끝나면 바로 장바구니에 추가하십시오.

개인 항목 번호와 소요 시간 정보가 자동으로 전송됩니다. 이 주문 방법은 많은 국가에서 사용되고 있습니다. 그러나 이 방법이 전세계적으로 완벽하게 구축될 때까지는 각 국가의 고객은 제품 구성을 완료한 다음 이메일을 통해 솔루션을 요청할 수 있습니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

2배의 우수성

독일 이노베이션 어워드 2023 및 독일 스티비 어워드 2023 로고가 부착된 SPT 모듈러
피닉스컨택트 SPT 모듈러 팀
SPT 모듈러 프로젝트 관리자 Ingo Werner
독일 이노베이션 어워드 2023 및 독일 스티비 어워드 2023 로고가 부착된 SPT 모듈러

모듈러 단자대는 독일 이노베이션 어워드 2023 및 독일 스티비 어워드 2023을 수상했습니다.

  • 독일 독일 이노베이션 어워드는 무엇보다도 높은 수준의 혁신과 사용자를 위한 부가가치를 제공하는 인상적인 제품과 기술을 선정합니다

  • 독일 스티비 어워드는 유럽의 독일어권 지역에 있는 회사의 뛰어난 제품에 수여되는 산업 전반에 걸친 비즈니스 상입니다.

피닉스컨택트 SPT 모듈러 팀

이 팀이 SPT 모듈러 PCB 단자대의 성공을 책임졌습니다. 모든 팀원은 스스로를 자랑스러워할 자격이 충분합니다. 그들은 SPT 모듈러 PCB 단자대를 승자로 만들기 위해 야망과 열정을 함께 가지고 일했습니다.

SPT 모듈러 프로젝트 관리자 Ingo Werner

프로젝트 관리자인 Ingo Werner는 기뻐할 이유가 충분합니다. SPT 모듈을 통해 구성기부터 생산에 이르기는 엔드-투-엔드 디지털 프로세스 체인이 처음으로 실현되었기 때문입니다. 이러한 성과로 인해 PCB 단자대는 두 개의 상을 수상했습니다.

세부적인 가치 창출

최대 1,500 V의 절연 내력을 가진 모듈형 PCB 단자대
각 핀에 개별 색상이 지정된 모듈형 PCB 단자대
다양한 개별 부품이 있는 PCB
노트북 화면에 표시된 연결 블록 온라인 구성기
QR 코드가 인쇄된 SPT 모듈형 PCB 단자대
최대 1,500 V의 절연 내력을 가진 모듈형 PCB 단자대

PV와 같은 많은 산업 분야의 새로운 애플리케이션은 낮은 전력 손실 및 높은 효율성을 달성하기 위해 최대 1,500 V의 높은 전압을 필요로 합니다. 피닉스컨택트는 이러한 타입의 장치에 적합한 구성 가능한 연결 기술을 제공합니다.

각 핀에 개별 색상이 지정된 모듈형 PCB 단자대

확장된 색상 공간이 제공하는 더 많은 조합 가능성의 이점을 누리십시오. 각 개별 전극을 1 - 3개의 색상으로 지정할 수 있으며 필요한 경우 마킹할 수도 있습니다.

다양한 개별 부품이 있는 PCB

하이브리드 단자대를 위한 향상된 유연성의 이점을 누리면서 PCB 단자대를 디지털 방식으로 구성하십시오. 맞춤형 전체 솔루션을 만들기 위해 어댑터를 사용하여 케이블 사이즈가 다른 단자 핀을 연결할 수 있습니다. 따라서 특정 요구 사항을 완벽하게 충족하는 연결 블록을 얻게 됩니다.

노트북 화면에 표시된 연결 블록 온라인 구성기

개별 컴포넌트의 모듈형 시스템에서 개별 PCB 단자대를 구성하고 연결 솔루션을 시각화하십시오. 몇 번의 클릭만으로 구성기는 원하는 제품 버전으로 안내합니다. 구성 및 주문에서 배송에 이르기까지 일관된 디지털 프로세스를 경험해 보십시오.

개별 연결 블록 구성
QR 코드가 인쇄된 SPT 모듈형 PCB 단자대

단자대에 대한 모든 기술 데이터의 개요를 언제든지 확인할 수 있습니다. 구성된 각 단자대에는 자체 QR 코드가 제공되기 때문에 언제든지 세부 항목 페이지에서 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

3D 보기

SPT 모듈형 시리즈 PCB 단자대 360° 보기

SPT 모듈형 시리즈의 PCB 단자대를 사용하면 장치 제조업체가 구성에서 생산에 이르는 종단 간 디지털 프로세스 체인에서 정확한 규격의 단자대를 만들 수 있습니다.

인접한 3D 보기에서 연결 블록을 구성할 수 있게 하는 높은 수준의 개별화에 대해 알아보십시오.

완전히 일관된 디지털 엔드 투 엔드 프로세스

피닉스컨택트는 연결 기술의 디지털화 및 개별화에 대한 고객의 요구에 부응하고 있습니다. SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대가 갖고 있는 고유한 특징에 대해 알아보십시오.

다양한 애플리케이션에서 다용도로 사용

SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대는 산업 및 준산업 부문의 다양한 애플리케이션을 가능하게 합니다. 수직 버전은 무엇보다도 내부 배선을 목표로 하며 PCB 중앙에 배치하는 것이 좋습니다.

특수 간격 스페이서는 개별 단자점의 절연 내력을 최대 1,500 V까지 증가시켜 재생 가능한 에너지 애플리케이션 및 e-mobility에 특히 적합하게 만듭니다. 이는 이러한 분야에서 전압이 높을수록 라인 손실이 낮아지면서 에너지 효율성이 증가해야 하기 때문입니다. 따라서 다음과 같은 다양한 장치 애플리케이션에도 적합합니다.

주파수 컨버터
인버터
재생 가능한 에너지를 위한 저장 솔루션
E-Mobility용 충전소
가정용 충전소