지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

고객 맞춤형 PCB 연결

고객 맞춤형 PCB 연결

개별 솔루션으로 신속하게 전환: 피닉스컨택트는 완전한 새 제품 개발에 적합한 종합 솔루션을 통해 표준 품목을 구성하여 다양한 표준 제품 외에도 고객 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다. 거의 모든 것이 가능합니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • PCB 연결을 위한 맞춤형 솔루션
  • 향상된 유연성을 위한 표준을 초과하는 포트폴리오
  • 현대적인 제조 프로세스, 전세계 생산 시설 및 현지 물류 시스템을 활용한 높은 배송 안정성
  • 수많은 조합이 가능한 구성기와 즉시 사용 가능한 150가지 제품군의 6,000개 이상의 제품 버전
  • PCB 단자대, PCB 커넥터 및 헤더용 구성기

구성기 표준 항목을 기반으로 제품 버전을 빠르고 직관적으로 구성하십시오.

PCB에서의 간단한 연결을 위한 PCB 단자대
SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대
유연한 전선 연결용 PCB 커넥터
PCB에 견고하게 부착하고 커넥터에 연결하기 위한 헤더
하우징 패널을 통해 높은 전류를 전송하기 위한 고전류 피드스루 단자대
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
PCB에서의 간단한 연결을 위한 PCB 단자대

원하는 버전의 PCB 단자대를 만드십시오. 광범위한 포트폴리오를 기본으로 사용하고 선택한 제품에 맞는 원하는 색상, 인쇄 및 코딩을 선택하십시오.

PCB 단자대 구성
SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 모듈형 PCB 단자대에 기초하여 연결 블록 솔루션을 구성하고 구성 프로세스가 끝나면 장바구니에 추가하십시오. 개인 항목 번호와 소요 시간 정보가 자동으로 전송됩니다.

맞춤형 연결 블록 구성
유연한 전선 연결용 PCB 커넥터

올바른 커넥터를 찾아 다양한 색상, 인쇄 또는 코딩 옵션으로 구성하십시오. 몇 번의 클릭으로 맞춤형 제품을 만드십시오.

PCB 커넥터 구성
PCB에 견고하게 부착하고 커넥터에 연결하기 위한 헤더

헤더는 PCB와 커넥터를 손쉽게 연결할 수 있도록 합니다. 구성기는 색상, 인쇄 및 코딩 옵션에 따라 수많은 버전의 헤더를 표시합니다.

PCB 헤더 구성
하우징 패널을 통해 높은 전류를 전송하기 위한 고전류 피드스루 단자대

고전류가 패널을 통해 애플리케이션으로 최적으로 전송될 수 있도록 고전류 피드스루 단자대를 조정하십시오. 블록 배열, 부착 및 인쇄와 관련된 다양한 맞춤형 구성 옵션의 이점을 누리십시오.

고전류 피드스루 단자대 구성
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 최적의 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

케이블 및 라인 구성

4단계로 완성된 구성

PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 제품 타입 선택
PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 맞춤형 제품 구성
PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: CAD 데이터 다운로드
PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 견석서 요청
PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 제품 타입 선택

요구 사항에 따라 연결 방법 및 핀 수와 같은 기술적 속성을 정의하고 적절한 PCB 단자대, PCB 커넥터 또는 헤더를 선택하십시오.

PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 맞춤형 제품 구성

개별 솔루션의 제품 색상, 인쇄 및 코딩을 지정하십시오.

PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: CAD 데이터 다운로드

CAD 소프트웨어에서 직접 사용할 수 있도록 2D 및 3D 설계 데이터를 다운로드하십시오.

PCB 연결을 위한 제품 구성기 스크린샷: 견석서 요청

온라인 구성기에서 요청을 직접 보내주십시오. 3일(영업일 기준) 내에 고객의 개별 구성 관련하여, 구매 의무가 없는 견적서가 준비됩니다.

구성 옵션


광범위한 컬러 버전의 PCB 단자대

다양한 컬러 버전

피닉스컨택트는 표준 조건에 따라 다음과 같은 맞춤형 전선 연결을 위한 컬러 버전을 제공합니다. 정의된 글꼴 ​​크기 및 다양한 인쇄 방향도 가능하며 요청 시 다른 색상으로 제작할 수도 있습니다.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터용 컬러 버전 개요

PCB 단자대 및 PCB 커넥터용 컬러 버전 개요가 있는 표

*kleine Farbabweichungen möglich / *약간의 색상 변화 가능

PCB 연결 인쇄

인쇄

피닉스컨택트는 선택한 애플리케이션에 설치하기 위한 개별적으로 인쇄된 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 PCB 헤더를 제공합니다. 표준화된 인쇄 절차를 통해 요구 사항에 따라 정확하게 제품을 마킹할 수 있습니다. 모든 단일 핀을 개별적으로 인쇄할 수 있습니다. 각 제품 시리즈에 대해 정해진 글꼴 ​​크기가 있습니다. 요청 시 복잡한 인쇄 옵션도 가능합니다.

PCB 연결 코딩

코딩

오접속을 방지하기 위해 피닉스컨택트는 코딩된 커넥터와 헤더를 제공합니다. 코딩 프로파일, 코딩 탭 또는 코딩 핀이 코딩에 사용되거나 코딩 탭이 제거됩니다. 여기서 각 핀을 요구 사항에 따라 개별적으로 코딩할 수 있습니다.. 수직 헤더의 경우 PCB용 코딩도 가능합니다.

케이블 조립

적절한 연결 기술을 사용하여 길이 및 케이블 사이즈가 다른 케이블을 조립하십시오. 원하는 버전을 직접 만들거나 사전 조립된 버전을 기초로 사용할 수 있습니다. 마킹을 포함한 포괄적인 조립 서비스도 제공됩니다.

신제품 개발

완전히 맞춤형으로 구성된 하우징 또는 연결 솔루션이 필요하십니까? 처음부터 개발해야 합니까? 피닉스컨택트는 초기 컨설팅에서 개념 개발 및 대량 생산과 물류에 이르기까지 인증된 개발 프로세스를 지원합니다.

새로운 고객 맞춤형 제품 개발의 3D 모델을 갖고 있는 직원과 고객

고객 장치 설계에 따른 새로운 고객 맞춤형 제품 개발

피닉스컨택트는 여러 번에 걸쳐 검증된 프로세스를 사용하여 특수한 설계 또는 복잡한 전자 기계 시스템 솔루션에 상관없이 고객이 선택한 제품을 개발합니다. 피닉스컨택트는 초기 연락 단계부터 대량 생산 단계에 이르기까지 아이디어를 기술 솔루션으로 실현하고 솔루션을 개발하는 모든 과정에서 고객과 동등한 파트너로서 고객과 함께 합니다.