전세계적으로 가장 자주 사용되는 연결 방법인 장력 슬리브가 있는 스크류 연결을 사용하여 높은 접점 안정성이 요구되는 산업용 애플리케이션을 연결하십시오. 케이블 사이즈에 상관없이 스크류 연결을 사용하여 접점 표면당 높은 접촉력을 얻을 수 있습니다.
하우징 패널을 통해 높은 전류를 전송하기 위한 고전류 피드스루 단자대
피닉스컨택트의 패널 피드스루 단자대는 1 mm - 6 mm 두께를 통해 높은 전류와 전압을 공급합니다. 이 단자대는 여러 다른 연결 방법을 통해 전선 연결을 위한 최고의 유연성을 제공합니다. 패널 피드스루 단자대는 모든 마운팅 위치에서 안정적인 연결 기술 및 간단한 설치를 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.
검색 중에 기술적 오류가 발생했습니다. 다시 시도하십시오.
이점
- 손쉬운 마운팅: 단자대의 외부 및 내부 부품을 공구 없이 하우징 패널을 통해 함께 래칭
- 손쉬운 마킹: 하우징에 통합된 마킹 홈으로 인해 설치 및 유지 관리 간소화
- 편리한 블록 생성: 고정 핀 버전을 사용하여 단일 핀 패널 피드스루 단자대에서 사전 조립된 블록 생성
- 스크류 또는 플랜지 부착: 장치 내부 또는 외부에서 대체 부착 옵션을 사용하여 기계적 부하가 높은 애플리케이션에서 유연성 향상
- 점도가 낮은 밀폐 혼합물에서도 높은 수준의 밀봉 보장: 몰딩 장치의 요구 사항을 충족하기 위한 몰딩 단자대
주요 기능 개요
피닉스컨택트의 UL 승인을 획득한 패널 피드스루 단자대를 사용하여 패널을 통해 높은 전류를 확실하고 안전하게 전송하십시오. 장치 제조업체는 다양한 마운팅 옵션, 다목적 연결 기술 및 편리한 기능 덕분에 유연성이 향상되는 이점을 누릴 수 있습니다. 따라서 항상 애플리케이션에 적합한 장치 연결 기술을 사용할 수 있습니다.
| 고전류 피드스루 단자대 | |
|---|---|
| 케이블 사이즈 | 4 mm²(AWG 10) - 95 mm²(AWG 3/0) |
| 전류 | 최대 232 A(IEC)/230 A(UL B, C) |
| 전압 | 최대 1000 V(IEC)/600 V(UL B, C) |
| 연결 방법 | 다양한 연결 방향을 위한 스크류, 스프링 및 T-LOX 연결 |
| 패널 두께 | 1 - 6 mm |
고전류 피드스루 단자대용 구성기
표준 항목을 기반으로 개별화된 고전류 피드스루 단자대를 만드십시오. 블록 배열, 부착 및 인쇄와 관련된 다양한 맞춤형 구성 옵션의 이점을 누리십시오.
제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
T-LOX 연결 기술이 적용된 고전류 피드스루 단자대
TW 50 및 TW 95 시리즈 패널 피드스루 단자대의 개요를 확인하십시오. T-LOX 연결 기술을 사용하면 25 - 95 mm² 케이블 사이즈의 전선을 안정적이고 편리하게 연결할 수 있습니다.
고전류용 장치 연결
PCB 및 패널 피드스루 단자대를 사용하면 높은 전류를 빠르고 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. 하우징 패널을 통해 매우 자유롭게 연결 기술을 계획 및 구현할 수 있다는 이점을 경험해 보십시오.
패널 피드스루를 위한 다양한 연결 기술 피닉스컨택트의 고전류 피드스루 단자대 제품군은 전세계적으로 검증된 스크류 연결 또는 혁신적인 빠른 연결 기술과 같은 다양하고 고유한 연결 가능성을 제공합니다. 자유롭게 선택하십시오.
직접 전선 연결용 푸쉬-인 스프링 연결을 사용하면 페룰이 장착된 단선 또는 전선을 공구 없이 전선 연결 지점과 직접 접촉할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결의 특수한 스프링 프로파일을 사용하면 0.34 mm² 이상의 페룰이 있는 전선을 손쉽게 삽입할 수 있습니다.
푸쉬 잠금 스프링을 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 특별한 공구 없이 간단히 연결할 수 있습니다. 전선을 개방된 단자점에 삽입하고 푸쉬 잠금 스프링을 통해 틸팅 레버를 작동하면 연결됩니다. 또는 푸쉬-인 기술을 사용하여 닫힌 단자점에 전선을 삽입할 수 있습니다.
T-LOX 빠른 연결을 사용하면 사이즈가 큰 케이블을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 작동 원리는 계획된 접촉력을 생성하는 스프링에 기반합니다. 전선을 손쉽게 회전시켜 단자점에 삽입할 수 있습니다.
장치 패널에서 손쉬운 마운팅 마운팅 타입에 따라 패널 피드스루 단자대의 안정성이 결정됩니다. 안전한 마운팅을 위해 패널 피드스루 단자대는 공구 없이 패널 컷아웃에 래칭됩니다. 기계적 응력이 높은 경우 장치 설계에 따라 UW 및 PW 시리즈의 단자대를 부착하는 옵션도 있습니다.
단자대는 내부 및 외부 부품으로 구성됩니다. 공구를 사용할 필요 없이 단자대는 하우징 패널을 통과하여 쉽게 스냅됩니다. 정밀한 결합 메커니즘으로 인해 패널 두께에 상관없이 단단히 고정할 수 있습니다.