지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

스크류 연결 피닉스컨택트의 스크류 연결 기술은 유지 관리가 필요 없는 전선 연결을 가능하게 하며 멀티 전선 연결을 통해 최고 수준의 유연성을 제공합니다.

PCB 단자대의 스크류 연결

이점

  • 세계적 인정: 국제적으로 입증된 스크류 연결
  • 유지 관리가 필요 없는 내진동 연결
  • 두 개의 동일한 전선 연결을 통한 공간 절약 및 유연성 제공
  • 고품질 소재 사용을 통한 장기적이고 안정적인 연결 보장
  • 높은 접촉력으로 인한 낮은 자체 발열

스크류 연결 세부 정보

스크류 연결은 글로벌 표준입니다. 피닉스컨택트의 스크류 연결 기술은 유지 관리가 필요 없는 전선 연결이며 멀티 전선 연결을 사용한 최고 수준의 다양성을 제공합니다.

스크류 연결을 사용하면 케이블 사이즈에 상관없이 가장 높은 접촉력을 얻을 수 있습니다. 고품질 표면 및 구리 합금과 함께 이 접촉력은 가스 기밀 접점을 보장합니다. 열악한 주변 조건에서도 영구적으로 낮은 접점 저항을 가진 장기간 안정적인 연결이 설정됩니다.

피닉스컨택트의 장력 슬리브를 사용한 스크류 연결방식 포트폴리오


단자대용 스크류 연결, 케이블 사이즈

단자대

UT 단자대를 조일 때 스크류 드라이버는 일정한 높이를 유지하고 단자 슬리브가 엘리베이터 원리로 인해 위쪽으로 당겨집니다. 스크류가 전류 바에 고정되고 전선이 전류 바 아래의 단자 슬리브를 안전하게 통과하므로 회전하는 스크류로부터 보호됩니다.

통합 Reakdyn 원리로 인해 연결 스크류를 다시 조일 필요가 없으며 연결이 부주의하게 풀리지 않습니다. Reakdyn 홈과 함께 가해진 힘을 통해 탄성 영역에서 장력 슬리브가 변형됩니다. 결과적으로 스크류 잠금 메커니즘이 스레드를 보호합니다.

스크류 연결방식 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

클램핑 공간이 닫히면 인장 슬리브가 전선을 부스바쪽으로 단단히 눌러 접촉시킵니다. 회전 운동이 없고 넓은 접점 표면에서 높은 조임력이 분산되어 전선이 보호됩니다. 이를 통해 영구적으로 안정적인 연결이 보장됩니다.

제품군은 최대 6 A 전류의 2.5 mm 간격을 가진 컴팩트 솔루션부터 최대 232 A 전류의 20 mm 간격을 가진 제품에 이르기까지 다양합니다.

피닉스컨택트의 스크류 연결은 플랜지 버전, 골드 버전, 다양한 전선 연결 방향, TWIN 커넥터, 스크류 헤드, 부분 조립, 인쇄, 다양한 색상 등이 적용된 제품으로 제공됩니다.

피닉스컨택트의 전선 가드를 통한 스크류 연결방식 포트폴리오


PCB 연결 기술용 전선 가드를 통한 스크류 연결
PRC 커넥터용 전선 가드를 통한 스크류 연결
기존 스크류 연결방식 고내구성 커넥터용 고정 핀 접점 인서트
PCB 연결 기술용 전선 가드를 통한 스크류 연결

클램핑 공간이 조여지면 스크류는 고탄성 전선 가드를 통해 단자 베이스쪽으로 전선을 눌러 접촉시킵니다.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터로 이동
PRC 커넥터용 전선 가드를 통한 스크류 연결

장치가 작아지면 케이블 사이즈도 작아져야 합니다. 스크류 터미네이션 기술을 사용하는 경우 PRC 20 시리즈 커넥터는 전선 가드에 의존합니다. 이는 두 가지 이점을 제공합니다.

첫째, 페룰이 더 이상 필요하지 않습니다. 또한 스크류를 조일 때 litz 전선이 손상되거나 잘리는 것이 방지됩니다.

둘째, 전선 가드가 사용되어 스크류 단자점의 컴팩트 설계가 보장됩니다. 특히 이를 통해 다중 핀 원형 커넥터를 훨씬 더 유연하게 사용할 수 있습니다.

PRC 커넥터로 이동하기
기존 스크류 연결방식 고내구성 커넥터용 고정 핀 접점 인서트

기존 스크류 연결방식의 고내구성 커넥터용 고정 핀 접점 인서트는 유지 관리가 필요 없는 전선 접촉을 보장합니다. 연결 스크류를 다시 조일 필요가 없습니다. 0.2 mm² - 16 mm²의 구리 전선은 사전 처리 없는 가스 기밀 씰 또는 페룰 형태의 스플라이스 보호를 통해 안정적으로 접촉됩니다. 여러 전선을 하나의 스크류 아래에 사용할 수 있습니다. 개별 litz 전선의 손상을 방지하는 전선 보호가 스크류 및 전선 사이에 있습니다. 또한 전선 보호는 진동 및 온도 변화로 인해 해제되는 것을 방지하는 스크류 잠금 메커니즘으로 작동합니다. 스크류 연결의 전도성 부품은 응력 균열 및 및 부식에 대한 내성이 있는 고급 구리 합금으로 제작됩니다.

고내구성 커넥터로 이동하기

피닉스컨택트의 전면부 스크류 연결방식 포트폴리오


PCB 단자대 및 커넥터용 전면부 스크류 연결

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

전면부 스크류 연결의 경우 스크류 작동 및 전선 연결이 제품의 같은 면에서 이루어집니다. 앵글 압력 플레이트는 전선에 가해지는 접촉력의 방향을 바꾸고 증폭합니다. 또한 전면부 스크류 연결은 폭이 좁은 장치 전면부에 적합합니다.

피닉스컨택트의 축방향 스크류 연결방식 포트폴리오


축방형 스크류 연결방식 고내구성 커넥터용 접점 인서트

고내구성 커넥터

축방향 스크류 연결방식의 고내구성 커넥터용 고정 핀 또는 모듈형 접점 인서트는 스크류 및 크림프 연결의 이점이 결합되어 있습니다. 축방향 스크류 연결은 적은 공간이 필요하고 사용이 간편하며 표준 Allen 키만 있으면 됩니다.

이 기술에서는 접촉할 전선 끝이 male 또는 female 접점의 연결 영역으로 안내됩니다. 그런 다음 테이퍼 축(접점의 일부)이 전면부에서 연선에 스크류로 고정됩니다. 접점 벽에 대고 litz 전선 가닥을 눌러서 전선 가닥에 방사형 압력을 가합니다. 이렇게 하면 전선과 접점 간에 장기적인 안정성을 가진 가스 기밀 연결이 생성됩니다. 지정된 조임 토크를 준수하는 것이 중요합니다. 축은 접점 전면부에 적용되는 Allen 키를 사용하여 누릅니다.

피닉스컨택트의 간단한 스크류 연결방식 포트폴리오


조립용으로 설계된 스크류 연결방식 M8 및 M12 커넥터

조립용으로 설계된 M8 및 M12 커넥터

조립용으로 설계된 M8 및 M12 커넥터를 사용하면 다양한 길이의 전선을 현장에서 유연하게 배선할 수 있습니다. 스크류 연결은 전통적인 연결 기술 솔루션 중 하나입니다. 모든 타입의 구리 전선을 사전 처리 없이 안정적으로 연결할 수 있습니다. 차폐 및 비차폐 커넥터는 안정적인 신호 및 전원 전송을 위한 직선 및 앵글 버전으로 제공됩니다.