극한 조건에서도 안정적으로 작동하는 커넥터
실내 또는 실외에서 사용하거나, 뜨겁거나 추운 곳, 건조하거나 습한 곳 등에 상관없이 높은 보호 등급과 최대 IK08의 충격 강도를 제공하는 PRC 시리즈 설치 커넥터는 최대 35 A의 안정적인 전류 분배를 보장합니다.
극한의 조건 속에서도 안정적인 전원 분배
견고성 및 신뢰성: PRC 20 및 PRC 35 설치 커넥터는 빌딩, 산업 및 옥외 애플리케이션을 위한 광범위한 연결 솔루션을 제공합니다. 이 설치 커넥터는 운송 인프라, 전력 생산, e-mobility, 내부물류, 산업 생산 등을 포함한 모든 분야에서 효과적인 전력 전송을 보장합니다.
최대 20 또는 35 A의 안전한 전원 전송
PRC 시리즈 제품
PRC 설치 커넥터는 최대 35 A의 컴팩트하고 안정적인 전원 전송에 이상적입니다. 최대 IK08의 높은 보호 등급과 충격 강도는 극한의 주변 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 잠금 장치는 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있으며 시스템 설치 및 유지 관리 중에 향상된 유연성을 보장합니다.
기술 데이터 비교
제품 데이터를 비교하고 애플리케이션에 적합한 시스템을 선택하십시오.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| 연결 기술 | 스크류 및 크림프 연결 | 스크류 및 크림프 연결 |
| 핀 수 | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| 정격 전압(IEC) | 최대 500 V(AC/DC) | 최대 690 V(AC) / 500 V(DC) |
| 정격 전압(UL) | 최대 600 V(AC/DC) | 최대 600 V(AC/DC) |
| 정격 전류 | 최대 20 A | 최대 35 A |
| 보호 등급 | IP66/IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66/IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| 내충격 | IK08 | IK08 |
| 주변 온도(작동) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
| 잠금 타입 | Duo-Unlock 잠금, 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제 가능 | 스냅-인 잠금, 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제 가능 |
| 삽입 싸이클 | 500 | 2,000 |
| 케이블 사이즈(단선 및 연선) | 0.5mm² … 2.5 mm² | 1.5mm² … 6.0 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm … 14 mm | 8 mm … 21 mm |
| 인증 | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| PRC 20 제품 목록으로 이동하기 | PRC 35 제품 목록으로 이동하기 |
이점
- 작은 공간에서 최대 35 A의 고전류 전송
- 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있으며 시스템 설치 및 유지 관리 중에 향상된 유연성을 보장하는 잠금 장치
- 높은 수준의 보호 및 내충격성으로 인해 극한의 주변 조건에서 안정적인 사용
- 검증된 크림프 또는 스크류 연결 기술을 사용한 간단한 조작
- 오류 없는 빠른 시운전을 위한 기계적 및 컬러 코딩
PRC 설치 시스템 개요
PRC 설치 커넥터 테스트하기
PRC 설치 시스템은 재생 에너지, 터널 건설 또는 인프라 애플리케이션과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 이 커넥터는 가정용 충전기, PV 시스템, 풍력 터빈 발전기 또는 원격 무선 장치 등에 사용됩니다. PRC 설치 커넥터의 다양한 이점에 대해 알아보고 샘플을 요청하십시오.