푸쉬 잠금 연결 푸쉬 잠금 연결 기술을 사용하면 공구 없이 쉽고 안정적인 전선 연결이 가능합니다.
이점
- 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선의 공구가 필요 없는 연결
- 접점 레버의 컬러 코딩 및 숫자 코딩을 통한 직관적인 전선 연결
- PE 연결 및 360° 차폐의 장기적인 안정성 및 내진동성
- 검증된 스프링 케이지 기술을 통한 높은 전선 인발력
- 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 분리
푸쉬 잠금 연결 세부 정보
푸쉬 잠금 연결을 사용하면 매우 가벼운 직접 플러그-인을 통해 또는 레버를 열어 모든 타입의 구리 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.
페룰이 없는 연선 또는 케이블 사이즈가 큰 전선은 레버를 사용하여 손쉽게 연결할 수 있습니다. 색상 레버로 단자점을 완전히 열면 해당 위치에서 열린 상태로 유지됩니다. 레버를 닫으면 전선이 연결됩니다. 단선 및 페룰이 있는 전선을 직접 삽입하여 손쉽게 배선하십시오. 접점을 먼저 열 필요가 없습니다. 검증된 스프링 케이지 기술은 안전한 내진동 연결을 보장합니다. 연결된 전선을 분리하려는 경우 레버를 열기 위치로 이동하면 단자점이 열립니다. 그런 다음 전선을 손쉽게 제거할 수 있습니다. 연결의 모든 금속 부품은 내부식성 소재로 제작됩니다.
피닉스컨택트의 푸쉬 잠금 연결방식 포트폴리오
푸쉬 잠금 연결이 있는 원형 커넥터
M8 및 M12 푸쉬 잠금 원형 커넥터를 사용하면 스크류 드라이버나 다른 수단을 사용하지 않고도 신호, 데이터 또는 전원을 배선할 수 있습니다. 직접 플러그-인을 통해 단선 및 사전 처리된 전선을 공구 없이 손쉽게 배선하십시오.
미세 연선 litz 전선 또는 더 큰 케이블 사이즈의 전선을 연결하고 이미 연결된 전선을 분리하려면 레버를 사용하여 단자점을 열기만 하면 됩니다. 접점 홀더는 색상과 번호로 식별됩니다. 이를 통해 전선 할당이 간소화되고 연결 오류가 방지됩니다. 견고하고 안전한 연결은 오랫동안 안정성을 유지하도록 정의된 접촉력에 의해 보장됩니다.
푸쉬 잠금 연결이 있는 IPD 커넥터
푸쉬 잠금 연결이 있는 IPD 커넥터는 필드 배선을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. 푸쉬 잠금 기술을 사용하면 연선 및 단선을 공구를 사용하지 않고 빠르고 안전하며 직관적으로 연결할 수 있습니다. 간단한 조작으로 인해 설치 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
채색되어 있는 레버 메커니즘으로 단자점을 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 따라서 가는 연선도 손쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 IPD 커넥터는 설치 공간이 좁은 애플리케이션에 이상적입니다.