지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

푸쉬-인 연결 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 0.25 mm²의 전선도 공구 없이 직접 연결할 수 있습니다. 특수 접점 스프링을 사용하면 적은 힘으로 손쉽게 삽입할 수 있으며 높은 전선 인발력과 우수한 접점 품질이 보장됩니다.

푸쉬-인 연결 기술

이점

  • 공구가 필요 없는 직접 연결 기술을 사용한 시간 절약형 전선 연결
  • 적은 힘을 사용하여 편리하게 삽입
  • 스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
  • 대비되는 색상의 작동 푸시 버튼을 통한 안전한 배선 및 작동으로 인해 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없는 전선 연결
  • 특수 공구 없이 전선을 손쉽게 분리

푸쉬-인 연결 세부 정보

푸쉬-인 연결 기술은 전선의 직접 연결을 위해 개발되었습니다. 페룰이 있는 전선 및 단선을 공구 없이 전선 연결 지점에 직접 접촉할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결의 특수한 스프링 프로파일을 통해 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 낮은 삽입력으로 인해 배선 작업 쉬워집니다.

푸쉬-인 연결의 특수 접점 스프링은 고품질 스프링 스틸로 제작됩니다. 전선을 밀어 넣으면 접점 스프링이 자동으로 열리고 필요한 압력이 전류 바에 가해집니다. 높은 클램핑 압력과 스프링 포켓 또는 부스바의 주석 층은 안정적인 전기 연결을 보장합니다. 인장 응력이 가해지면 스프링이 하우징에 위치하여 잠기기 때문에 전선의 인발력이 증가합니다. 따라서 내진동 및 가스 기밀 연결을 사용한 접촉 및 전선 인발력이 최대한 보장됩니다.

푸쉬 버튼으로 스프링을 열면 작동 부품과 직접 접촉 없이 손쉽게 전선을 분리하거나 페룰이 없는 연선을 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 페룰 또는 기타 스플라이스 보호 수단이 있는 사전 처리된 전선의 사용은 작동 장비 규정에서 이를 요구하거나 전선을 반복적으로 분리했다가 다시 연결해야 하는 경우에만 의미가 있습니다. 처리되지 않은 전선 끝은 시간이 지남에 따라 풀리는 경향이 있습니다.

피닉스컨택트의 푸쉬-인 연결방식 포트폴리오


푸쉬-인 연결방식 단자대

PT 2,5 단자대

단자대

푸쉬-인 연결 기술을 사용해 0.25 및 25 mm² 사이의 전선을 공구 없이 직접 손쉽게 연결할 수 있습니다. 특수 접점 스프링으로 인해 손쉽게 삽입할 수 있고 높은 수준의 접점 품질이 보장됩니다. 0.14 mm² 이상의 소형 연선을 배선하는 동안 전선을 클램핑 챔버에 삽입하기 전에 먼저 푸셔를 작동해야 합니다. 전선을 제거하려면 푸쉬 버튼을 누르면 됩니다. 아래로 누른 상태에서 전선을 단자대에서 손쉽게 빼낼 수 있습니다.

푸쉬-인 기술의 경우 특히 소형 연선에 페룰을 사용하는 것이 좋습니다.

푸쉬-인 연결방식 FKC 플러그

푸쉬-인 연결방식 FKC 플러그

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

푸쉬-인 연결의 경우 생산량에 끼치는 불이익 없이 푸쉬 버튼을 사용할 수 있습니다. 따라서 푸쉬 버튼은 더 일반적으로 사용되며 전선의 좌굴 저항이 적절하지 않은 경우 스프링 열기를 지원합니다. 또한 주황색으로 되어 있어 쉽게 인식할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결은 컴팩트 단자대에도 적합합니다.

IPD 설치 시스템

IPD 설치 시스템

빌딩 및 인프라 장비를 위한 IPD 설치 시스템을 사용한 간단한 전원 분배를 경험해 보십시오. IPD(Installation Power Distribution) 시스템은 완전한 플러그타입이고 조명 애플리케이션에 가장 적합합니다.

푸쉬-인 기술을 사용하면 접근하기 어려운 영역에서도 최대 2.5 mm²의 3핀 및 5핀 케이블을 공구 없이 편리하게 연결할 수 있습니다. 푸쉬 버튼을 사용하면 이미 설치된 전선을 분리하거나 페룰이 없는 전선을 연결할 수 있습니다.

고내구성 커넥터

고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 고정 핀 및 모듈형 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 공구 없이 전선을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 광범위한 제품군에는 모든 애플리케이션을 위한 푸쉬-인 기술이 적용된 올바른 접점 인서트가 있습니다. 0.25 - 6 mm²의 페룰이 있는 연선 또는 단선을 공구 없이 빠르고 쉽게 연결부에 직접 삽입할 수 있습니다.

푸쉬 버튼을 통해 스프링을 열면 손쉽게 0.14 mm² 이상의 더 작은 케이블 사이즈를 연결하거나 이전에 연결된 전선을 분리할 수 있습니다. 푸쉬-인 접점 인서트의 매우 컴팩트한 단자 챔버로 인해 이전에는 전통적인 크림프 연결을 통해서만 가능했던 높은 패킹 필도를 구현할 수 있습니다. 하이-핀 버전을 사용해 하나의 B24 커넥터에서 최대 72개의 신호 접점을 편리하게 연결할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛에 이미 마운트된 접점 인서트의 배선도 푸쉬-인 기술을 통해 손쉽게 구현됩니다.

피닉스컨택트의 측면 푸쉬-인 연결방식 포트폴리오


측면 푸쉬-인 연결방식 PTV 2.5 단자대

PTV 2,5

단자대

단자대의 측면 푸쉬-인 기술은 위에서 설명한 푸쉬-인 기술이 수정된 형태입니다. 이러한 기술은 동일한 방식으로 작동하지만 전면부 전선 가이드가 수직 전선 가이드로 변경되었습니다. 따라서 단자대는 평평한 컨트롤 캐비닛에 적합하며 기존 배선을 측면 전선 라우팅으로 손쉽게 교체하려는 경우에도 적합합니다.

푸쉬-인 기술의 경우 특히 소형 연선에 페룰을 사용하는 것이 좋습니다.

푸셔가 없는 푸쉬-인 연결방식 포트폴리오


삽입된 전선이 있는 SPT PCB 단자대

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

연선을 연결 또는 해제하기 위해 작동 샤프트에서 스크류 드라이버로 스프링을 엽니다. 따라서 공구 없이 스프링이 실수로 열리는 경우가 방지됩니다. 스프링 케이지 커넥터의 경우에 한하여 이 연결 버전을 사용하면 연선을 연결할 때 편리한 양손 작동이 가능합니다.