지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

스프링 연결 스프링 연결은 빠르고 진동에 강한 전선 연결을 가능하게 합니다.

단자대의 스프링 케이지 연결

이점

  • 간편한 조작을 통한 시간 절약
  • 스프링 작동 방식 접점 부품으로 인한 안정적인 내진동성
  • 고품질 소재 사용을 통한 높은 접점 품질
  • 배선 공간 극대화로 인한 페룰이 있거나 없는 정격 크기의 전선 연결 가능

스프링 연결 세부 정보

피닉스컨택트의 스프링 연결 기술은 매우 편리한 연결과 직관적인 작동을 제공합니다. 스프링 연결은 모든 타입의 0.08 - 185 mm² 전선을 쉽고 안전하게 배선하는 데 적합합니다. 스프링 연결 기술의 가장 큰 특징은 전선의 스프링 접촉입니다. 접촉력은 스프링에 의해 결정됩니다.

피닉스컨택트의 스프링 케이지 연결방식 포트폴리오


스프링 케이지 연결방식 단자대

ST 2,5 단자대

단자대

스프링 케이지 기술의 경우 작동 샤프트를 통해 스크류 드라이버로 스프링을 엽니다. 이 과정에서 스크류 드라이버는 열린 단자점에 고정됩니다. 따라서 사용자가 두 손을 자유롭게 사용할 수 있고 페룰이 없는 연선을 배선할 수도 있습니다. 스크류 드라이버가 고정된 상태에서 단자점이 열려 있고 시각적으로 방향을 확인할 수 있습니다. 도구가 제거되면 스프링이 전선을 부스바쪽으로 당겨 접촉시킵니다. 동일한 방법으로 전선을 분리할 수 있습니다.

PCB 연결을 사용한 스프링 연결

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

작동 샤프트를 통해 스크류 드라이버로 스프링을 엽니다. 이 과정에서 스크류 드라이버가 열린 단자점에 고정되어 모든 타입의 전선을 편리하게 연결할 수 있습니다. 스크류 드라이버를 제거하면 스프링이 전선을 부스바쪽으로 당기고 정의된 접촉력으로 인해 장기적으로 안정적인 접촉이 보장됩니다.

피닉스컨택트의 파워-턴 연결방식 포트폴리오


파워-턴 연결방식 고전류 단자대

PTPOWER 185

단자대

파워-턴 스프링 연결 기술을 사용하면 표준 스크류 드라이버로 레버를 한 번만 움직여서 16 - 185 mm²의 대형 전선을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고품질 구리 합금이 적용된 것 외에도 최대 3개의 고품질 스프링 스틸 압력 스프링이 각기둥 모양의 단자 몸체 베이스와 함께 작동하여 안정적인 내진동 전선 연결이 장기간 유지됩니다..

피닉스컨택트의 T-LOX 연결방식 포트폴리오


고전류 피드스루 단자대를 사용한 스프링 연결

고전류 피드스루 단자대

케이블 사이즈가 35 mm² 이상인 전선을 별다른 어려움 없이 연결할 수 있습니다. 상단에 단자점이 열려 있으므로 단자점을 명확하게 볼 수 있습니다. 즉, 짧거나 여러 가닥인 전선도 위에서 단자점에 편리하게 삽입하여 연결할 수 있습니다. 대비되는 색상의 레버는 스크류 드라이버로 작동합니다.

피닉스컨택트의 SUNCLIX 연결방식 포트폴리오


PV 커넥터를 사용한 스프링 연결

PV 커넥터

태양광 커넥터의 SUNCLIX 스프링 연결에는 절연체, 레버 또는 영구 인장 스프링이 필요하지 않습니다. 스프링 부품 자체는 회전할 수 있도록 마운트되며 찰칵 소리가 날 때까지 아래로 누르면 전선과 접촉합니다. 이 기능으로 인해 SUNCLIX 스프링 연결은 매우 유연한 접점이 됩니다.