절연체가 없는 PCB 단자대를 사용하면 유연한 케이블을 모듈 정션 박스에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
크림프 연결이 있는 SUNCLIX 커넥터는 필드 측의 태양광 패널과 케이블 어셈블리를 연결하는 데 이상적입니다. 이러한 제품은 자동화 공정을 위해 설계되었으며, 국제 표준을 충족합니다.
피닉스컨택트의 필드 조립용 커넥터는 PV 시스템 케이블링에 이상적입니다. 태양광 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각에 상관없이 다양한 요구 사항을 충족합니다. 장치 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 3.5 A, 연결 방법: SUNCLIX PV 커넥터, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 23 A, 연결 방법: SUNCLIX PV 커넥터, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 3.5 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 11 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 케이블 길이: 140
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 23 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 정격전압: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 13 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 6 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 14 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 정격전압: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 7 A, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 최소 케이블 직경: 5.8 mm, 최대 케이블 직경: 6.4 mm, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
퓨즈 플러그, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 정격전압: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 정격 전류: 7 A, 연결 방법: SUNCLIX PV 커넥터, PV 시스템의 패널 및 장치 보호용 SUNCLIX 퓨즈 부품
패널 피드스루, 커넥터 및 포괄적인 액세서리 - SUNCLIX 시리즈 PV 커넥터를 사용하면 단일 공급업체가 제공하는 혁신적인 연결 기술의 이점을 활용할 수 있습니다.
PV 시스템의 AC 측면의 경우, 모든 성능 등급에 PRC 시리즈 연결 기술 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오에는 1상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리가 포함됩니다.
절연체가 없는 PCB 단자대를 사용하면 유연한 케이블을 모듈 정션 박스에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
크림프 연결이 있는 SUNCLIX 커넥터는 필드 측의 태양광 패널과 케이블 어셈블리를 연결하는 데 이상적입니다. 이러한 제품은 자동화 공정을 위해 설계되었으며, 국제 표준을 충족합니다.
SUNCLIX 연결 시스템을 사용하여 패널에서 인버터까지 효율적이고 안전하며 안정적으로 PV 시스템을 배선하십시오. 일체형 DC 커넥터는 특수 공구를 사용하지 않고도 빠르고 손쉽게 연결할 수 있습니다. 스프링 기술은 지속적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 전선 접촉을 보장합니다.
장치 연결과 관련하여 모든 성능 클래스에 맞는 포괄적인 범위의 이점을 누리십시오. 이 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각형, 그리고신호, 데이터 또는 전원용에 상관없이 광범위한 요구 사항을 충족합니다. 디바이스 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
PRC 시리즈 커넥터는 옥외 애플리케이션을 위한 전력 전송에 적합합니다. 장치, 커플러, 필드 커넥터는 특수 플라스틱으로 제작됩니다. 이러한 제품들은 마이크로 인버터 및 스트링 인버터는 물론이고 추적 시스템 및 배터리 저장 시스템을 위한 연결 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 SUNCLIX 커넥터는 자동화된 처리를 지원합니다. 은도금 접점은 장기간 사용하는 경우에도 낮은 접점 저항 값을 보장합니다.
크림프 연결방식 커넥터는 최대 40 A(TÜV)/50 A(UL)의 전류 및 최대 1,500 V(TÜV/UL)의 전압용으로 설계되었습니다.
DC 커넥터의 혁신적인 스프링 연결을 사용하면 특수 공구를 사용할 필요 없이 2.5에서 16 mm²의 케이블을 안전하고 안정적으로 연결할 수 있습니다. 따라서 현장에서 매우 빠르고 손쉽게 조립할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 Y 분배기 및 스트링 퓨즈는 훨씬 더 유연한 PV 케이블링을 가능하게 합니다. 인접한 스트링을 단 하나의 스트링 케이블을 통해 손쉽고 경제적으로 단자점에 라우팅할 수 있습니다.
외부 스트링 퓨즈로 장치를 보호하고 열 관리 및 소형 장치 크기의 이점을 누리십시오.
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.