필드 하우징
OCS 옥외 하우징
OCS POLEFIX 1008 - 마운팅 소재
OCS POLEFIX 1008
-
마운팅 소재
1476924
60 mm ... 140 mm Ø의 기둥에 마운팅, 10" x 8" 하우징용 전체 세트, 재료: 스틸
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 시리즈
OCS
제품군
OCS..1008..
치수
폭
197 mm
높이
326 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
표면 특성
아연 도금
마운팅
마운트 타입
기둥 마운팅 또는 패널 마운팅
패키징 사양
포장 타입
박스 포장
상용 데이터
항목 번호
1476924
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACFDBZ
GTIN
4063151897208
개당 중량(패키지 포함)
0.746 kg
개당 중량(패키지 제외)
0.664 kg
관세 번호
73269098
원산지
EE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
17.339 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
OCS HP 100806 GY7035
-
옥외 하우징
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
옥외 하우징
1471774
액세서리
POS PANELFIX S
-
홀더
1653801
POS PANELFIX M
-
홀더
1653798
SF-SLIC 1,6X10-175
-
스크류 드라이버
1212555
SF-SLIC 1,2X7,0-125
-
스크류 드라이버
1212554
SF-SOCKET SET 47
-
공구 세트
1200292
이점
국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음
제품 도움말