POS PANELFIX M
-
홀더
1653798
에너지 자급자족 시스템용 PV 패널 브래킷, 패널 마운팅, 약 40 ... 200 Wp 패널에 적합, 호환 가능: POS PV PANEL 75, 110 및 190, 폴 Ø 48 mm ... 180 mm용 고정 세트 및 최대 풍력 10용 보강 세트, 재질: 스테인리스 스틸
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
녹슬지 않는 범용 소재
모든 표준 패널과 호환
혁신적인 장력 클램프로 인한 매우 유연한 사용
최대 풍력 10까지 안정적으로 고정