POS CLAMP SET
-
마운팅 소재
1790338
패널 단자대, 프레임이 있는 모든 기존 패널(10 ... 200 Wp)의 단자를 PV 패널 브래킷에 마운팅, 호환 가능: POS PANELFIX S/M 및 POS PV PANEL 22, 75, 110 및 190, 수량: 4, 재질: 스테인리스 스틸
제품의 세부 정보
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 조립 참고 사항 | 마운팅 전에 패킹 슬립의 안전 수칙을 준수하십시오. 패킹 슬립은 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 주문 정보: | POS PANELFIX S/M에는 필요한 스크류가 표준으로 포함되어 있습니다. |
| 제품 타입 | 마운팅 소재 |
| 하우징 시리즈 | POS |
| 색상 | 은색 |
| 소재 | 스테인리스 스틸 |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 포장 타입 | 박스 포장 |
| 항목 번호 | 1790338 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ACFDCB |
| GTIN | 4067923409910 |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.191 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
POS PANELFIX M - 홀더 1653798
-
POS POLEMOUNT SET 108 - 마운팅 소재 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - 마운팅 소재 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - 마운팅 소재 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - 마운팅 소재 1790329
-
POS PV PANEL 22 - 태양광 모듈 1587082
-
POS PV PANEL 75 - 태양광 모듈 1587083
-
POS PV PANEL 110 - 태양광 모듈 1587085
-
POS PV PANEL 190 - 태양광 모듈 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - 마운팅 소재 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 마운팅 소재 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 마운팅 소재 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 마운팅 소재 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 마운팅 소재 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 마운팅 소재 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - 옥외 하우징 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 옥외 하우징 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 옥외 하우징 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 옥외 하우징 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 옥외 하우징 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 옥외 하우징 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 옥외 하우징 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - 옥외 하우징 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - 옥외 하우징 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - 옥외 하우징 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - 옥외 하우징 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - 옥외 하우징 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - 홀더 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - 홀더 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - 홀더 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - 홀더 1768077
이점
1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
녹슬지 않는 범용 소재
모든 표준 패널과 호환
혁신적인 장력 클램프로 인한 매우 유연한 사용
최대 풍력 10까지 안정적으로 고정