POS POLEMOUNT SHIM 108 - 마운팅 소재
1790327

PV 패널 브래킷의 안정성 증대를 위한 보강 세트, 최대 풍력 10, 폴 Ø 48 mm ... 108 mm, 호환 가능: POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, 재질: 스테인리스 스틸

제품의 세부 정보








이점

1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
녹슬지 않는 범용 소재
모든 표준 패널과 호환
혁신적인 장력 클램프로 인한 매우 유연한 사용
최대 풍력 10까지 안정적으로 고정