POS POLEMOUNT SET 108 - 마운팅 소재
1790330

폴용 고정 세트 Ø 48 mm ... 108 mm, 호환 가능: 최대 풍력 10의 POS PANELFIX S/M 및 보강 세트, 재질: 스테인리스 스틸

제품의 세부 정보








이점

1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
녹슬지 않는 범용 소재
모든 표준 패널과 호환
혁신적인 장력 클램프로 인한 매우 유연한 사용
최대 풍력 10까지 안정적으로 고정