POS PV PANEL 190 - 태양광 모듈
1587086

태양광 모듈, SUNCLIX 커넥터가 내장된 Pico 오프그리드 시스템용 PV 패널, 정격 전원: 190 W, 셀 기술: >22% 효율성의 단결정형 PERC, 셀 수: 72, 모듈 프레임: 양극산화 처리된 할로우 챔버 프로파일 프레임, 폭: 680 mm, 높이: 1500 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

22% 이상의 높은 효율성
셀 추가로 향상된 충전 효율성
1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
자체 전자 장치를 제외한 완벽한 시스템
단순한 공급망