POS POLEFIX M 180 VA - 홀더
1587071

Pico 오프그리드 시스템용 기본 홀더, 마스트 Ø 75 mm ... 180 mm에 고정, POS-HP 하우징 크기 204 mm x 251 mm ~ 410 mm x 455 mm 호환, POS PV 패널 75, 110, 190, 소재: 스테인리스 스틸

제품의 세부 정보








이점

국제적으로 인증된 하우징 시스템
다양한 하우징 크기를 하나의 홀더와 결합 가능
1인 혼자 간단하게 전체 시스템 설치
자체 전자 장치를 제외한 완벽한 시스템
단순한 공급망