SF-SOCKET SET 47 - 공구 세트
1200292

1/4" 소켓 세트, 47-피스, 1/4" 가역 래칫, 고속 결합 시스템이 있는 48개의 치형, 50 mm 및 100 mm 1/4" 확장, 1/4" 스크류 드라이버 핸들, 150 mm 1/4" 유연 확장, 1/4" 카아던 조인트, 1/4" T-핸들
2 x 1/4" 비트 어댑터, 13개의 널링 1/4" 소켓, 렌치 크기: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21개의 널링 소켓 비트: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x 육각형 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x 슬롯 4, 5.5, 7 mm, Allen 렌치 육각형 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm, 금속 조임이 있는 파손 및 충격 방지 플라스틱 케이스

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

안전한 보관을 위한 견고한 케이스
48개의 치형이 있는 래칫 메커니즘으로 제약된 작업 환경에서도 정밀한 작업 가능
긴 서비스 수명을 위해 크롬 바나듐으로 제작됨
포괄적인 장비가 있는 견고한 1/4" 스크류 세트
특수한 에지 형상 덕분에 스크류 헤드를 손상시키지 않고 최적의 전원 전송