이 시스템은 5g의 힘, 0.15 mm의 진폭 및 최대 7.4 Hz의 진동에 대한 충격 테스트를 성공적으로 마쳤습니다. 최대 88 km/h(풍력 8)의 풍하중이 시스템에서 성공적으로 시뮬레이션되었습니다. 추가 게인은 최대 풍력 10의 하중에 대해 더욱 뛰어난 안정성을 제공합니다. 저항은 하우징 내 구성품의 무게에 따라 달라집니다.
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 251 mm x 204 mm x 134 mm, PV 커넥터용 패널 피드스루 및 사전 조립된 홀더 있음, 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트