POS PV 시스템 솔루션

오프-그리드 태양광 전력 시스템용 POS

POS(Pico Off-Grid System)는 최대 190 Wp의 다양한 성능 등급을 갖춘 견고한 PV 패널 기반 솔루션입니다. 솔루션에는 하우징, 폴 브래킷 및 태양광 패널이 포함되어 있습니다. 컴퓨터, 통신 장치, 배터리 등을 추가하여 필드에서 사용할 수 있는 자립형 솔루션을 만들 수 있습니다.

이점

  • 국제 인증으로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
  • 전체 시스템을 한 사람이 간단하게 마운팅하여 빠르게 시작 가능
  • UV 안정화 하우징과 부식 방지 홀더로 뛰어난 내구성 제공
  • 강한 기계적 변형에도 견딜 수 있는 내구성
  • 단결정 셀 기술이 적용된 고효율 태양광 패널

주요 기능 개요

피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션에 적합한 오프-그리드 시스템을 제공합니다. 기술적 특징에 대해 직접 알아보십시오.

POS PV 시스템 솔루션

마스트 직경 48 mm … 180 mm
브래킷 소재 스테인리스 스틸
온도 범위 -40°C … +80°C
PV 패널 기울기 각도 30° … 80°
태양광 패널 기술 36 / 45 고성능 태양광 셀, 단결정 셀 기술
PV 패널의 전력 22 Wp .… 190 Wp

자세한 제품 설명 POS 솔루션은 최대 190 Wp 성능 클래스의 에너지 자립 시스템을 구축하는 데 이상적입니다.

대화형 이미지 맵: 오프-그리드 태양광 전력 시스템
부식 방지 브래킷
이 브래킷은 높은 안정성과 기계적 변형에 대한 우수한 보호 기능을 특징으로 합니다. 또한 강한 바람에도 적합하며, 스테인리스 스틸(1.4301)을 사용하여 부식을 방지합니다. 이와 함께 혁신적인 각도 조절 메커니즘을 통해 최적의 에너지 생산량을 실현합니다.
부식 방지 브래킷
포괄적인 연결 기술
POS 하우징에는 통합 SUNCLIX PV 커넥터가 장착되어 있습니다. 또한 높은 IP 보호 기능을 갖춘 추가 연결 기술도 제공됩니다. 피닉스컨택트의 서비스에는 기계적 가공과 연결 기술의 설치가 모두 포함되며, 이 모든 것이 단일 공급자를 통해 이루어집니다.
포괄적인 연결 기술
고효율 태양광 패널
피닉스컨택트의 태양광 패널은 22, 75, 110, 190 Wp의 광범위한 전력 범위를 제공합니다. 단결정 셀 기술은 모듈이 22%의 효율을 달성하도록 보장합니다. 또한, 패널에는 즉시 연결할 수 있도록 SUNCLIX PV 커넥터가 사전 배선 되어 있습니다.
고효율 태양광 패널
대형 옥외 하우징
인증을 받은 폴리카보네이트 하우징은 가볍고 내구성이 뛰어나며 습기, 열, UV 복사 및 기계적 변형으로부터 전자 장치를 영구적이고 안정적으로 보호합니다. 대용량 플라스틱 하우징은 주문 제작할 수 있으며 액세서리를 사용하여 확장할 수 있습니다. 까다로운 적용 분야에서도 사용할 수 있습니다.
대형 옥외 하우징
견고한 옥외 하우징으로 보호되는 측정 기술이 적용된 기상 관측소

POS PV 시스템 솔루션

오프-그리드 솔루션에 이상적으로 장착

PV 패널 기반 POS(Pico Off-Grid System)를 사용하여 최대 190 Wp에 이르는 여러 성능 클래스의 에너지 자급자족 시스템을 만드십시오. 견고한 하우징과 스테인리스 스틸로 제작된 마스트 브래킷을 사용하면 외딴 지역과 까다로운 환경에 에너지를 공급하기 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 구현할 수 있습니다. 적용 분야에는 환경 데이터 수집, 수요가 높은 산업 환경, 기타 다양한 옥외 애플리케이션 등이 포함됩니다.

FAQ

POS Panelfix PV 패널 브라켓
위도에 따른 태양광 패널의 기울기 각도
POS PV 시스템 솔루션
POS Panelfix PV 패널 브라켓

이 시스템은 5g의 힘, 0.15 mm의 진폭 및 최대 7.4 Hz의 진동에 대한 충격 테스트를 성공적으로 마쳤습니다. 최대 88 km/h(풍력 8)의 풍하중이 시스템에서 성공적으로 시뮬레이션되었습니다. 추가 게인은 최대 풍력 10의 하중에 대해 더욱 뛰어난 안정성을 제공합니다. 저항은 하우징 내 구성품의 무게에 따라 달라집니다.

위도에 따른 태양광 패널의 기울기 각도

최적의 성능을 위해 패널은 설치 위치의 위도에 해당하는 각도로 설치되어야 합니다. 현재 위치가 북반구인 경우 태양광 패널이 정남쪽을 향하도록 합니다. 마찬가지로 현재 위치가 남반구인 경우 태양광 패널이 정북쪽을 향하도록 합니다. 자세한 내용은 제품 상세 페이지의 다운로드 영역에 있는 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

POS PV 시스템 솔루션

PV 패널은 부분적인 그늘의 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 그러나 효율성을 극대화하려면 그늘을 최대한 피해야 합니다.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.