지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ECS 옥외 하우징

혹독한 환경을 위한 ECS 옥외 하우징

ECS 시리즈의 견고한 옥외 하우징은 실내와 외부에서 사용되는 민감한 전자 장치를 먼지, 오물, 물로부터 보호하기 위한 이상적인 솔루션입니다. IP6X부터 IP69K까지의 보호 수준과 -40°C에서 +100°C의 넓은 온도 범위의 하우징은 외부의 혹독한 주변 조건과 까다로운 환경에 이상적입니다. 이는 DNV 승인을 통해 확인되었습니다.

이점

  • 다양한 두께의 PCB 설치를 위한 하우징 설계
  • 옥외 사용을 위한 견고하고 테스트된 하우징
  • 의도하지 않은 PCB 분리를 방지하기 위한 통합 인터록
  • 통기 하우징 설계를 위한 선택적 압력 보상 멤브레인
  • 간단한 밀폐를 통한 변조 방지
무료 샘플
견고한 ECS 시리즈 옥외 하우징 테스트

ECS 시리즈 옥외 하우징을 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
혹독한 환경을 위한 ECS 시리즈 전자 하우징
장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

혹독한 작동 조건을 위한 ECS 옥외 하우징 구성기

혹독한 작동 조건을 위한 옥외 하우징 구성기

혹독한 주변 조건에는 견고한 하우징이 필요합니다. IP6X에서 IP69K의 보호 등급을 갖춘 ECS 옥외 하우징은 먼지, 흙 또는 물에 대한 이상적인 보호 기능을 제공합니다. 다양한 크기로 제공되는 모듈형 전자 하우징은 나사 또는 잠금 클립으로 잠글 수 있습니다. M8, M12, M20 등과 같은 사용자의 개별적인 요구 사항에 맞는 올바른 연결 옵션을 선택하십시오. 옵션 액세서리를 사용하면 신호를 표시할 수 있습니다.

ECS 시리즈 옥외 하우징 개요 IP67 및 IP69 보호 수준의 옥외 하우징은 까다로운 옥외 환경의 민감한 전자 장치에 이상적인 솔루션입니다.

대화형 이미지 맵: ECS 시리즈 옥외 하우징
견고한 폐쇄 시스템
견고한 래치 또는 편리한 스크류 연결을 통해 높은 기능적 신뢰성을 얻을 수 있습니다.
견고한 폐쇄 시스템
조작 방지
씰을 사용하여 무단 액세스로부터 애플리케이션을 보호하십시오.
조작 방지
환기 및 통풍
옵션으로 환기 및 통풍을 위한 압력 균등화 다이어프램을 하우징과 함께 사용할 수 있습니다.
환기 및 통풍
다양한 PCB 두께
인쇄 회로 기판용 고정 장치를 통해 다양한 두께의 보드를 단단히 결합할 수 있습니다.
다양한 PCB 두께
다목적 마운팅 옵션
이 하우징은 패널 또는 기둥 마운팅에 이상적입니다.
다목적 마운팅 옵션
서비스 친화적인 PCB 래칭
편리한 PCB 래칭을 통해 PCB가 하우징에 단단히 장착됩니다.
서비스 친화적인 PCB 래칭
다양한 전면부 패널
광범위한 연결 기술에 사용할 수 있는 다양한 전면부 패널.
다양한 전면부 패널
비디오: 임베디드 시스템용 모듈형 UCS 전자 하우징
임베디드 시스템용 모듈형 UCS 전자 하우징 YouTube

애플리케이션의 민감한 전자 장치를 안전하게 보호

견고한 ECS 시리즈 옥외 하우징이 얼마나 다양한 용도로 사용되는지에 대한 개요를 확인하십시오. 더위, 추위, 비 - 전자 장치는 극한의 조건에서도 적절하게 보호됩니다.

혹독한 필드 애플리케이션에 가장 적합

ECS 옥외 하우징
ECS 시리즈의 하우징 커버 및 빈 엔클로저
ECS 하우징용 장치 연결 및 케이블 커넥터
ECS 하우징 압력 균등화 다이어프램
ECS 옥외 하우징의 밀폐
ECS 시리즈 전자 하우징에서 인쇄 회로 기판 고정
ECS 옥외 하우징

견고한 ECS 전자 하우징은 패널 및 기둥 마운팅에 이상적입니다. 이 하우징을 사용하면 1.59 mm 및 2.38 mm 두께의 인쇄 회로 기판을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 이 하우징은 통기 장치가 있는 버전으로도 제공됩니다. 통합 조작 방지는 무단 액세스를 방지합니다.

ECS 시리즈의 하우징 커버 및 빈 엔클로저

옥외 하우징은 UL 인증을 받았으며 최대 IP67/IP69 보호 수준까지 먼지, 오물 및 물로부터 전자 장치를 안정적으로 보호합니다. -40°C - +100°C의 온도 범위용으로 설계되었습니다. 플라스틱 폴리카보네이트 PC는 UL 94-V0 보호 등급을 받았습니다. 109 및 169 버전은 DNV 인증을 받았습니다.

CS-EX 시리즈 버전은 폭발 위험이 있는 환경에서도 전자 장치를 위한 안전한 보호 쉘을 제공합니다. 하우징에 대한 ATEX/IEC EX 인증은 장치 인증을 더 쉽게 만듭니다.

Ex 보호에 대한 추가 정보
ECS 하우징용 장치 연결 및 케이블 커넥터

안정적인 밀폐 기능을 갖춘 입증된 장치 연결 기술을 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 위한 맞춤형 인터페이스를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 통해 견고한 하우징을 다목적 전자 장치 솔루션으로 만들 수 있습니다. PRC 및 IPD 시리즈의 장치 커넥터(예: M12), PV 커넥터, RJ45 커넥터 및 커넥터를 사용하여 맞춤형 솔루션을 만드십시오.

ECS 하우징 압력 균등화 다이어프램

옵션으로 제공되는 압력 균등화 멤브레인은 충분한 수준의 공기 교환을 보장하여 하우징 내부 전자 장치의 서비스 수명을 증가시킵니다.

ECS 옥외 하우징의 밀폐

하우징 부품을 빠르고 안전하게 밀폐하여 무단 액세스로부터 보호할 수 있습니다.

ECS 시리즈 전자 하우징에서 인쇄 회로 기판 고정

PCB용 통합 연동 장치는 PCB가 의도하지 않게 분리되는 것을 방지하므로 까다로운 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

비디오: ECS 시리즈 옥외 하우징의 손쉬운 조립
ECS 시리즈 옥외 하우징의 손쉬운 조립 YouTube

ECS 시리즈 옥외 하우징의 손쉬운 조립

ECS 하우징은 옥외 영역의 극한 조건에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 비디오에서 옥외 하우징을 단계별로 조립하는 방법에 대해 알아보십시오.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.