견고한 ECS 전자 하우징은 패널 및 기둥 마운팅에 이상적입니다. 이 하우징을 사용하면 1.59 mm 및 2.38 mm 두께의 인쇄 회로 기판을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 이 하우징은 통기 장치가 있는 버전으로도 제공됩니다. 통합 조작 방지는 무단 액세스를 방지합니다.
스크류 잠금, ECS 제품군의 통풍식 엔클로저. 관련 면판과 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급. 색상: 회색(7042), 폭: 164 mm, 높이: 176 mm, 깊이: 64 mm