ECS-B-64X80-S-UV-V GY
-
전자 하우징
1196941
ECS 제품군의 통풍식 하우징, 스크류 잠금 메커니즘, 보호 수준: IP66/IP67/IP68/IP69(적합한 전면 패널과 함께 사용하는 경우), 색상: 회색(7042), 폭: 97 mm, 높이: 86 mm, 깊이: 45 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
광범위한 애플리케이션용 초소형 하우징 설계
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
변동 주변 압력을 위한 통합 압력 보정 멤브레인
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
실내/옥외 애플리케이션에 적합