ECS-P-64X80-S-UV-B GY - 전면부 플레이트
1186435

스크류 잠금 메커니즘, ECS 제품군의 비어 있는 면판. 연관된 하우징과 함께 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 보호 수준. 색상: 회색(7042), 폭: 97 mm, 높이: 15 mm, 깊이: 42 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

광범위한 애플리케이션용 초소형 하우징 설계
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
실내/옥외 애플리케이션에 적합