전자 하우징 구성기 DIN 레일 또는 필드 사용을 위한 맞춤형 전자 하우징을 직접 만드십시오. 원하는 시리즈와 일치하는 하단부를 선택하십시오. 조정된 컴포넌트를 추가하여 선택을 완료하면 원하는 하우징이 준비됩니다.
컨트롤 캐비닛 애플리케이션용 DIN 레일 하우징
모양, 색상 및 기능의 완전한 유연성: DIN 레일 하우징은 설치된 PCB를 보호하고 DIN 레일에 쉽게 마운팅할 수 있으며 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 완벽하게 통합된 인터페이스를 제공합니다.
IIoT 애플리케이션용 ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징
IoT 애플리케이션용 ICS 하우징 솔루션을 구성하고 다양한 푸쉬-인 및 스크류 연결 기술 중에서 적합한 방식을 선택하십시오. 안테나, USB 또는 RJ45 연결은 추가 액세서리를 사용하여 손쉽게 통합할 수 있습니다. 준비된 디스플레이와 키패드, 히트싱크를 사용하면 까다로운 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 구성이 완료되면 열 분석을 위해 온라인 열 시뮬레이션을 사용할 수도 있습니다.
빌딩 자동화를 위한 BC 시리즈 모듈형 하우징
빌딩 자동화 분야의 미래 지향적 애플리케이션을 위한 전자 장치가 필요합니까? – 구성기를 사용하여 자신만의 맞춤형 하우징 솔루션을 만들 수 있습니다. 하우징 크기는 전체 폭이 35.6에서 161.6 mm인 표준 준수 DIN 43880 설계로 제공됩니다. 다양한 PCB 연결 기술의 이점도 누릴 수 있습니다. 터치 디스플레이, 키패드, DIN 레일 커넥터 등의 작동 부품은 추가적인 유연성을 제공합니다.
컨트롤러 및 I/O 모듈용 ME-IO 시리즈 다기능 하우징
복잡한 컨트롤러와 I/O 모듈은 높은 데이터 전송 속도를 필요로 합니다. 컴팩트한 디자인의 ME-IO 하우징은 푸쉬-인 전면부 연결 기술을 통해 단일 장치에서 200여 개에 달하는 핀을 연결할 수 있습니다. 또한 DIN 레일 커넥터는 효율적인 모듈 통신을 보장합니다. 시그널 인디케이터와 디스플레이와 같은 작동 부품을 사용하여 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.
유연한 모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 모듈형 하우징
ME MAX 하우징의 모듈형 설계를 통해 PCB 영역을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 모듈당 최대 120개의 핀이 있는 광범위한 연결 기술을 사용할 수 있습니다. 동시에 개별 하우징 모듈을 사용하면 전체 폭을 12.5에서 90 mm의 범위로 유연하게 설정할 수 있습니다. 버스 커넥터 및 기타 액세서리를 사용하면 애플리케이션에 더 큰 유연성을 제공할 수 있습니다.
설치가 간편한 컵 모양의 모듈형 ME 시리즈 하우징
모듈에 최대 120개의 핀을 연결하고 싶으십니까? – 다양한 하우징 크기와 하우징 상단부 부품 중에서 선택하여 필요에 맞는 ME 하우징을 구성하십시오. 또한 버스 커넥터를 사용하여 DIN 레일의 다른 모듈과 통신을 설정할 수 있습니다.
컨트롤러용 ME-PLC 다기능 하우징
ME-PLC 하우징은 설치 공간이 크고 PCB 조립 영역이 높습니다. 최대 36개의 핀과 RJ45 연결 소켓을 갖춘 다양한 레디-메이드 전면 연결 모듈로 제공됩니다. 최대 50개의 핀이 있는 DIN 레일 커넥터를 사용하면 높은 데이터 전송 속도를 달성할 수 있습니다. 시그널 인디케이터와 디스플레이를 손쉽게 통합할 수 있는 하우징 커버를 사용하여 장치를 완성하십시오.
범용 애플리케이션을 위한 EH 시리즈 기본 하우징
개별 하우징을 만들 때 7개의 전체 너비, 2개의 설치 높이, 3개의 하우징 커버 유형 중에서 선택할 수 있고 100개 이상의 이상의 조합이 가능합니다. 다양한 PCB 방향과 배열이 가능합니다. 통합되고 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 사용하여 전체 하우징 시스템을 일관된 디자인으로 구현할 수 있습니다.
높은 온도 내구성을 위한 UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징
장치를 위한 PCB 개발 시 더 큰 자유도 제공: UM-PRO 압출 프로파일 하우징은 개방형 설계 원칙, PCB를 위한 개별 마운팅 위치, 3에서 200cm의 유연한 길이를 제공합니다. 이는 대규모 장치 개념을 구현하기 쉽다는 것을 의미입니다. 이 소재를 사용하면 극한의 온도 범위에서도 적용이 가능합니다.
맞춤형 PCB 크기를 위한 UM-BASIC 시리즈 압출 프로파일 하우징
장치용 PCB 개발 시 더 많은 자유가 필요합니까? – UM-BASIC 압출 프로파일 하우징은 개방형 설계 원칙, PCB를 위한 개별 마운팅 위치, 3에서 200cm의 유연한 길이를 제공합니다. 이는 대규모 장치 개념도 구현할 수 있음을 의미합니다.
옥외 사용을 위한 필드 하우징
높은 수준의 보호 성능을 제공하는 피닉스컨택트 필드 하우징은 고정식 디스플레이 장치, 견고한 옥외 장치 또는 임베디드 시스템 등의 다양한 장치에 사용할 수 있으며 빌딩 자동화, 물류, 차량 기술 등의 다양한 적용 분야에 적합합니다.
임베디드 시스템용 UCS 시리즈 범용 하우징
모듈형 시스템에서 UCS 하우징을 구성하십시오. 다양한 하우징 크기와 광범위한 마운팅 옵션은 액세서리와 함께 임베디드 시스템 애플리케이션을 위한 스마트 솔루션을 제공합니다. 통합 히트싱크는 고성능 및 열 요구 사항이 높은 애플리케이션을 지원합니다.구성이 완료되면 열 분석을 위해 온라인 열 시뮬레이션을 사용할 수도 있습니다.
센서 및 IIoT 애플리케이션용 MCS 엔클로저
IP40에서 IP67 보호 등급의 모니터링 케이스 시스템은 현장에서 사용하기에 이상적입니다. MCS 시리즈 엔클로저를 사용하면 세 가지 크기와 다양한 프레임 버전 중에서 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 옵션 액세서리를 사용하면 다양한 위치에 마운팅할 수 있습니다.
혹독한 환경을 위한 ECS 시리즈 옥외 하우징
혹독한 주변 조건에는 견고한 하우징이 필요합니다. IP6X에서 IP69K의 보호 등급이 적용된 다양한 ECS 시리즈 옥외 하우징은 먼지, 흙 또는 물에 대한 이상적인 보호 성능을 제공합니다. 다양한 크기로 제공되는 모듈형 전자 하우징은 나사 또는 잠금 클립으로 잠글 수 있습니다. M8, M12, M20 등과 같은 개별 요구 사항에 적합한 연결 옵션을 선택하십시오. 옵션 액세서리를 사용하면 신호를 표시할 수 있습니다.
오프그리드 태양광 발전 시스템을 위한 PV 시스템 솔루션
Pico 오프그리드 시스템(POS)을 사용하면 자급자족 솔루션을 안전하게 구현할 수 있습니다. 다양한 성능 클래스 중에서 적합한 PV 패널을 선택하십시오. 견고한 전자 하우징은 혹독한 환경 영향으로부터 컴포넌트를 안정적으로 보호하며, 혁신적인 마운트를 사용해 폴에 빠르고 안전하게 장착할 수 있습니다. 배터리 홀더 등의 액세서리를 추가하여 애플리케이션을 완성하십시오.
자율 시스템용 대용량 OCS 옥외 하우징
열악한 환경 조건에서 전자 기기를 보관할 수 있는 넓은 공간이 필요하십니까? - OCS 시리즈의 전자 하우징은 극한 환경의 대형 전자 부품을 습기, 열, 자외선 및 기계적 스트레스로부터 보호합니다. 다양한 크기, 다양한 장착 옵션 및 기타 액세서리 중에서 애플리케이션에 적합한 옥외 하우징을 선택하십시오.