EH 기본 하우징

범용 애플리케이션용 EH 기본 전자 하우징

EH 하우징 시스템은 벽이나 DIN 레일에서 범용으로 사용하기에 적합합니다. 하우징에는 자유롭게 선택 가능한 통합 PCB 연결 기술이 있습니다. 7개의 전체 폭, 2개의 설치 높이 및 3개의 하우징 커버 버전은 100개 이상의 조합을 가능하게 합니다. 이 전자 하우징 시리즈를 사용하면 일관된 설계를 바탕으로 모듈러 장치 시스템을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

이점

  • DIN 레일 마운트용의 포괄적인 표준 하우징 제품군
  • 손쉬운 시간 절약형 하우징 설치
  • 범용 또는 영구적 통합 연결 기술
  • 광범위한 고객 맞춤형 인쇄 및 처리 옵션을 제공하는 다양한 변형 제품
무료 샘플
EH 시리즈 기본 하우징 테스트

범용 애플리케이션용 EH 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
EH 시리즈 기본 전자 하우징
EH 전자 하우징용 구성기

기본 전자 하우징용 구성기

7가지의 전체 폭, 2가지의 설치 높이, 3가지의 하우징 커버 유형, 100가지 이상의 조합 옵션: 이 제품을 사용하여 맞춤형 EH 기본 하우징을 설계하십시오. 다양한 PCB 정렬 및 배열이 가능합니다. 통합되고 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 사용하여 전체 하우징 시스템을 일관된 디자인으로 구현할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 장치 연결 기술 신제품

장치 연결 기술 분야의 신제품

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

EH 시리즈 하우징 개요 EH 시리즈의 기본 하우징을 사용하면 범용 장치 애플리케이션을 매우 간단하게 설계할 수 있습니다. 7개의 전체 폭, 2개의 설치 깊이 및 3개의 커버 버전으로 100개 이상의 조합이 가능합니다.

대화형 이미지 맵: EH 시리즈 전자 엔클로저
손쉬운 설치
하우징 부품을 공구 없이 래칭하여 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.
손쉬운 설치
유연한 장치 개발
2개의 설치 깊이와 7개의 전체 폭은 장치 개발에 있어 완전한 유연성을 제공합니다.
유연한 장치 개발
맞춤형 식별
이미 통합된 마킹 필드를 장치의 식별 마킹에 사용하십시오.
맞춤형 식별

범용 애플리케이션용 하우징 시스템

EH 플라스틱 하우징 커버
다양한 모양의 EH 하우징
개별적으로 정렬 가능한 인쇄 회로 기판이 있는 EH 하우징
EH 시리즈 하우징을 위한 다양한 부착 옵션
광학 신호 디스플레이
EH 플라스틱 하우징 커버

EH 시리즈의 핵심 원리인 다양성은 커버 설계에도 적용됩니다. 개방형 단자 수납 공간으로 인해 PCB 연결 기술을 유연하게 적용할 수 있습니다. 개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전이 제공됩니다. 한쪽 또는 양쪽이 개방된 단자 수납 공간이 있는 커버 또는 닫힌 커버 중에서 선택하십시오.

다양한 모양의 EH 하우징

유연성의 새로운 정의 – 7개의 전체 폭, 2개의 높이 및 3개의 커버 버전을 사용하면 일관된 디자인을 사용해 모듈형 장치 시스템을 만들 수 있습니다. 22.5 - 90 mm의 하우징 폭과 54 - 110.5 mm의 하우징 높이 중에서 솔루션을 위한 완벽한 레이아웃을 선택하십시오.

개별적으로 정렬 가능한 인쇄 회로 기판이 있는 EH 하우징

유연한 하우징 설계로 인해 PCB를 장치 전면부에 수평, 정면 또는 심지어 직각 방향으로 정렬할 수 있습니다. 따라서 장치 개발에 있어 완전한 유연성이 제공됩니다.

EH 시리즈 하우징을 위한 다양한 부착 옵션

특정 애플리케이션용 장치 부착을 위한 DIN 레일 또는 패널 마운팅을 사용하십시오. 표준 DIN 레일 NS 35/7.5에 마운트하기 위한 베이스 래치가 제공됩니다.

광학 신호 디스플레이

전자 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공되고 하우징에 완벽하게 대응됩니다. 또한 이 라이트 가이드는 ESD에 대한 내성이 있습니다.

프레스 핀을 사용하여 PCB에 손쉽게 마운팅할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 전자 하우징에 필요한 처리를 옵션 서비스로 제공합니다.

EH 시리즈 전자 하우징의 손쉬운 조립

EH 시리즈 플라스틱 하우징을 조립하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보십시오. EH 하우징은 단계별로 세 가지 버전으로 조립할 수 있습니다. 이 플라스틱 하우징은 DIN 레일과 패널에 손쉽게 마운트할 수 있습니다.

전자 하우징의 분해도

개발 키트를 사용한 신속하고 비용 최적화된 개발

피닉스컨택트의 개발 키트는 프로토타입 및 프리 시리즈 장치를 빠르게 개발할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 키트에는 통합된 유연한 연결 기술과 해당 행거 보드 PCB가 있는 완전한 하우징 솔루션이 포함되어 있습니다. 특정 버스 커넥터가 있는 전체 장치 시스템을 구현할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 매장에서 개발 키트를 구성하고 장치 개발 프로젝트를 바로 시작하십시오.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.