EH 시리즈의 핵심 원리인 다양성은 커버 설계에도 적용됩니다. 개방형 단자 수납 공간으로 인해 PCB 연결 기술을 유연하게 적용할 수 있습니다. 개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전이 제공됩니다. 한쪽 또는 양쪽이 개방된 단자 수납 공간이 있는 커버 또는 닫힌 커버 중에서 선택하십시오.
DIN 레일 하우징, 하우징 상단부, 플랫 설계, 양쪽에 연결 개방부, 양쪽에 연결 개방부, 폭: 22.6 mm, 높이: 75.26 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)