EH 시리즈의 핵심 원리인 다양성은 커버 설계에도 적용됩니다. 개방형 단자 수납 공간으로 인해 PCB 연결 기술을 유연하게 적용할 수 있습니다. 개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전이 제공됩니다. 한쪽 또는 양쪽이 개방된 단자 수납 공간이 있는 커버 또는 닫힌 커버 중에서 선택하십시오.
DIN 레일 하우징, 빈 단자점용 필러 플러그(플랫 설계), 통풍구 있음, 폭: 16.3 mm, 높이: 33.39 mm, 깊이: 13.67 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)