지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ME-PLC 다기능 하우징

컨트롤러용 ME-PLC 다기능 하우징

ME-PLC 시리즈의 다기능 전자 하우징은 넓은 설치 공간과 전면부 연결 기술이 필요한 산업 분야에 적합합니다. 이 하우징 시스템은 다양한 산업 분야를 위한 대형 PCB 조립 영역 및 효율적인 DIN 레일 커넥터를 제공합니다.

이점

  • 뛰어난 연결 편의성을 위한 레버 기술이 적용된 전면부 연결 모듈
  • 충분한 PCB 공간을 보장하는 넉넉한 하우징 크기
  • 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 위한 범용 커버 설계
무료 샘플
ME-PLC 시리즈 다기능 하우징 테스트

컨트롤러용 ME-PLC 시리즈 전자 하우징을 테스트해 보시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
ME-PLC 시리즈 전자 하우징
컨트롤러용 ME-PLC 전자 하우징 구성기

컨트롤러용 전자 하우징 구성기

ME-PLC 전자 하우징은 설치 공간이 크고 PCB 조립 표면이 넓습니다. 최대 36개의 핀과 RJ45 연결 소켓을 갖춘 다양한 레디-메이드 전면 연결 모듈로 제공됩니다. 최대 50개의 핀이 있는 DIN 레일 커넥터를 사용하면 높은 데이터 전송 속도를 달성할 수 있습니다. 시그널 인디케이터와 디스플레이를 손쉽게 통합할 수 있는 하우징 커버를 사용하여 장치를 완성하십시오.

피닉스컨택트의 장치 연결 기술 신제품

장치 연결 기술 분야의 신제품

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

컨트롤러용 ME-PLC 시리즈 다기능 하우징 개요

대화형 이미지 맵: ME-PLC 시리즈 다기능 하우징
모듈 통신
효율적인 모듈형 통신을 위한 옵션 DIN 레일 커넥터
모듈 통신
표시 부품
디스플레이 또는 LED용 투명 커버
표시 부품
하우징 시스템
대형 PCB용 하우징 하단부
하우징 시스템
연결 기술
최대 36개의 연결 위치를 위한 전면부 연결 모듈
연결 기술
비디오: 컨트롤러용 하우징 시스템
컨트롤러용 하우징 시스템 YouTube

컨트롤러용 하우징 시스템

사전 조립된 전면부 연결 기술 및 DIN 레일 커넥터를 통한 배선 작업 최소화 – 복잡한 제어 시스템을 위한 다기능 ME-PLC 전자 하우징의 기본 원리입니다.

컨트롤러를 위한 유연한 보호 쉘

ME-PLC 하우징용 연결 모듈
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 DIN 레일 커넥터
다양한 하우징 커버
ME-PLC 하우징용 연결 모듈

전면부 연결 모듈을 통해 장치 제조업체는 연결 기술을 손쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 푸쉬-인 스프링 케이지 연결을 통해 최대 36개 핀을 연결하십시오. 라이트 가이드를 설치할 수도 있습니다.

손쉬운 모듈 간 통신을 위한 DIN 레일 커넥터

애플리케이션을 매우 유연하게 계획 및 구현할 수 있도록 ME-PLC 전자 하우징을 결합하십시오. 최대 50핀 DIN 레일 커넥터를 사용하여 데이터와 전원을 전송하십시오.

다양한 하우징 커버

자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 위한 범용 커버 설계의 이점을 누리십시오.

비디오: ME-PLC 시리즈 하우징용 조립 지침
ME-PLC 시리즈 하우징용 조립 지침 YouTube

ME-PLC 시리즈 전자 하우징의 손쉬운 조립

DIN 레일 커넥터를 포함하여 개별 부품에서 완성된 모듈까지 ME-PLC 하우징을 조립하는 방법에 대해 알아보십시오.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.

전자 하우징의 분해도

개발 키트를 사용한 신속하고 비용 최적화된 개발

피닉스컨택트의 개발 키트는 프로토타입 및 프리 시리즈 장치를 빠르게 개발할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 키트에는 통합 연결 기술과 해당 행거 보드 PCB가 있는 완전한 하우징 솔루션이 포함되어 있습니다. 특정 버스 커넥터가 있는 전체 장치 시스템을 구현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 매장에서 개발 키트를 구성하고 장치 개발 프로젝트를 바로 시작하십시오.