전면부 연결 모듈을 통해 장치 제조업체는 연결 기술을 손쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 푸쉬-인 스프링 케이지 연결을 통해 최대 36개 핀을 연결하십시오. 라이트 가이드를 설치할 수도 있습니다.
DIN 레일 하우징, 범용 커버, 폭: 39.7 mm, 높이: 129.7 mm, 깊이: 47 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
ME-PLC 시리즈의 다기능 전자 하우징은 넓은 설치 공간과 전면부 연결 기술이 필요한 산업 분야에 적합합니다. 이 하우징 시스템은 다양한 산업 분야를 위한 대형 PCB 조립 영역 및 효율적인 DIN 레일 커넥터를 제공합니다.
DIN 레일 하우징, 범용 커버, 폭: 39.7 mm, 높이: 129.7 mm, 깊이: 47 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
DIN 레일, 비관통, 105 x 20 mm, 아연 도금 및 두꺼운 층의 보호막 처리, 고객 맞춤형 길이로 절단, 주문 키에 따라 [mm] 단위로 길이 지정
DIN 레일 마운트용 엔드 브래킷, 고정 스크류 포함
ME-PLC 전자 하우징은 설치 공간이 크고 PCB 조립 표면이 넓습니다. 최대 36개의 핀과 RJ45 연결 소켓을 갖춘 다양한 레디-메이드 전면 연결 모듈로 제공됩니다. 최대 50개의 핀이 있는 DIN 레일 커넥터를 사용하면 높은 데이터 전송 속도를 달성할 수 있습니다. 시그널 인디케이터와 디스플레이를 손쉽게 통합할 수 있는 하우징 커버를 사용하여 장치를 완성하십시오.
커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.
신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.
사전 조립된 전면부 연결 기술 및 DIN 레일 커넥터를 통한 배선 작업 최소화 – 복잡한 제어 시스템을 위한 다기능 ME-PLC 전자 하우징의 기본 원리입니다.
전면부 연결 모듈을 통해 장치 제조업체는 연결 기술을 손쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 푸쉬-인 스프링 케이지 연결을 통해 최대 36개 핀을 연결하십시오. 라이트 가이드를 설치할 수도 있습니다.
애플리케이션을 매우 유연하게 계획 및 구현할 수 있도록 ME-PLC 전자 하우징을 결합하십시오. 최대 50핀 DIN 레일 커넥터를 사용하여 데이터와 전원을 전송하십시오.
자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 위한 범용 커버 설계의 이점을 누리십시오.
DIN 레일 커넥터를 포함하여 개별 부품에서 완성된 모듈까지 ME-PLC 하우징을 조립하는 방법에 대해 알아보십시오.
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.
피닉스컨택트의 개발 키트는 프로토타입 및 프리 시리즈 장치를 빠르게 개발할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 키트에는 통합 연결 기술과 해당 행거 보드 PCB가 있는 완전한 하우징 솔루션이 포함되어 있습니다. 특정 버스 커넥터가 있는 전체 장치 시스템을 구현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 매장에서 개발 키트를 구성하고 장치 개발 프로젝트를 바로 시작하십시오.