통신 및 전송 기술
산업용 통신 기술의 가능성에 대해 알아보십시오.
안정적인 통신 인프라는 디지털화의 기반입니다. 애플리케이션에 따라 무선 및 유선 기반 솔루션, fieldbus 및 Ethernet 프로토콜, 구리 및 광섬유 케이블 전송 등 A에서 B로 데이터를 전송하는 데 사용할 수 있는 다양한 기술이 있습니다. 애플리케이션에 적합한 결정을 단순화하기 위해 다음 몇 페이지에서 가장 중요한 통신 및 전송 기술이 제공됩니다.
새로운 통신 기술 센서에서 클라우드까지의 일관성
이전에 Ethernet을 통해 몇 개의 장치만 네트워크화된 경우에도 대규모 네트워크가 이미 개발되었습니다. 미래에는 디지털화 프레임워크인 Industry 4.0 및 IIoT 내에서 더 많은 필드 장치가 통합될 것입니다. 제어 데이터 외에도 수요에 따른 정보가 네트워크 및 클라우드의 다양한 대상으로 전송될 것입니다. 이러한 데이터 볼륨을 관리하고 실시간 중심의 애플리케이션을 계속 운영하려면 TSN, SPE, APL 및 5G와 같은 새로운 기술이 필요합니다.
전송 기술 케이블 또는 무선을 통한 안정적인 통신
요구 사항에 따라 안정적인 데이터 전송을 위해 다양한 전송 기술을 사용할 수 있습니다. 원거리 연결의 경우 광섬유 케이블 기술을 사용하는 것이 좋습니다. 케이블 설치 작업이 너무 비싸거나 불가능한 경우 단거리 및 중거리용 무선 인터페이스를 사용하십시오. 통신 케이블을 사용할 수 없는 경우 기존 셀룰러 네트워크가 대안이 될 수 있습니다. 여기에서 다양한 전송 기술의 이점, 속성 및 적용 분야에 대해 자세히 알아보십시오.