트러스티드 무선 트러스티드 무선 기술은 산업용으로 특별히 개발되었습니다. 이 기술은 센서 및 액추에이터 정보를 무선으로 전달하고 보통 또는 적은 양의 데이터를 전송하는 데 적합합니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 수 킬로미터까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다.

트러스티드 무선 기술

산업용 무선 기술: 쉽고 효율적으로 장거리 지원


해당 이점은 아래와 같습니다.

  • 케이블을 연결할 필요가 없기 때문에 설치 및 유지 관리 비용이 감소
  • 무선 I/O 통신을 사용한 모바일 또는 교체 가능한 자동화 컴포넌트를 위한 이동성
  • 내마모성 무선 기술로 인해 전송 미디어 운영 비용 없음
  • 사용자 친화적 설치를 통한 쉽고 빠른 시운전
트러스티드 무선 로고

트러스티드 무선 속성

###간섭 없는 견고한 통신
트러스티드 무선은 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 방법을 사용합니다. 이 기술은 주파수 대역의 전체 범위에서 선택 가능한 최대 127개의 채널을 사용하고 의사 랜덤 패턴을 기반으로 그 사이를 홉핑합니다. 이 방식을 통해 통신이 더욱 견고해집니다.

또한 트러스티드 무선을 사용하면 다양한 무선 시스템의 공존성을 적절하게 관리할 수 있습니다. 여러 다른 RF(라디오 주파수) 대역을 사용하여 여러 트러스티드 무선 시스템을 병렬로 손쉽게 작동할 수 있습니다. 또한 WLAN 시스템을 성능 제한 없이 병렬로 작동하려는 경우 등에 선택적으로 특정 채널을 차단(블랙 리스트)하기 위해 이 옵션이 사용됩니다.

###안정적인 전송
트러스티드 무선과 같은 독점적인 기술의 경우 프로토콜을 공개적으로 액세스할 수 없으므로 공격에 대한 보호가 획기적으로 향상됩니다. 또한 이론상 가로챌 수 있는 데이터 패킷을 이해할 수 없게 만드는 128비트 데이터 암호화와 보낸 사람의 신뢰성을 검사하고 변경된 메시지를 거부하는 무결성 검증과 같은 추가 보안 메커니즘이 구현되었습니다.

주파수 대역

벽이나 다른 장애물을 통과하여 전파가 전송될 경우 신호가 약해집니다. 주파수가 높을수록 감쇠가 커지는데, 예를 들어 2.4 GHz 신호의 감쇠는 868 MHz 또는 900 MHz 신호의 감쇠보다 큽니다.

868/900 MHz 대역에서는 높은 전송 전력으로 인해 2.4 GHz 대역보다 더 먼 범위를 전송할 수 있습니다. 2.4 GHz 대역에서는 868 MHz 또는 900 MHz 대역보다 전송 시간이 짧고 데이터 처리량이 높습니다. 2.4 GHz 대역의 경우 훨씬 더 많은 주파수를 사용할 수 있고 더 높은 데이터 전송 속도가 가능합니다. 또한 868 MHz 대역의 경우처럼 2.4 GHz 대역에서는 준수해야 할 법적 구속력이 있는 듀티 싸이클이 없습니다.

피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템은 868 MHz(유럽, 남아프리카), 900 MHz(북미, 남미) 및 2.4 GHz(전세계)용 무선 모듈로 구성됩니다.

분산된 네트워크 관리

WirelessHART 및 ZigBee와 같은 기술은 중앙 집중적인 방식의 네트워크를 관리를 사용합니다. 이는 모든 메시지가 중앙 클라이언트를 통과하므로 무선 네트워크 트래픽이 크게 증가할 수 있다는 것을 의미합니다.

반면에 트러스티드 무선은 분산된 네트워크 관리를 사용합니다. 이를 위해 부모에 해당하는 상위 레벨 무선 모듈과 이 모듈에 연결된 자식에 해당하는 모듈이 있는 부모-자식 영역이 무선 네트워크에서 구성됩니다.

모든 네트워크 관리 작업은 부모-자식 영역 내에서 수행되고 중앙 관리자를 통과하여 보내질 필요가 없습니다. 따라서 전체 네트워크에서 메시지 트래픽이 감소하고 데이터 교환이 빨라집니다.

유연한 조정 옵션

트러스티드 무선은 무선 인터페이스의 데이터 속도를 설정하여 리시버 감도를 향상시키는 옵션을 제공합니다. 데이터 속도가 느린 경우에도 데이터가 빠른 경우보다 훨씬 더 먼 거리를 전송할 수 있습니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 및 필요한 범위에 따라 적절한 설정을 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템을 사용하면 포인트-투-포인트 연결, 스타 네트워크 및 메쉬 네트워크를 쉽고 유연하게 구성하고 I/O 신호 및 직렬 데이터를 전송할 수 있습니다. Radioline에서는 Modbus 프토토콜을 사용하는 통합 RS-232 및 RS-485 인터페이스를 통해 I/O 모듈을 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.

적용 예제

트러스티드 무선 및 Radioline 무선 시스템은 특히 산업 분야에서 직렬 제어 데이터나 아날로그 및 디지털 I/O 신호를 전송하기 위해 개발되었습니다. 이 조합은 특히 용수/폐수 또는 프로세스 엔지니어링 분야와 같은 대규모 시스템 및 네트워크에 사용하기에 적합합니다.

프로세스 산업

프로세스 기술에서의 적용 예제

  • 저수통의 수위 모니터링
  • 온도 모니터링
  • 플로우 측정
  • 펌프장 및 웰포인트 시스템
  • 파이프라인 모니터링
  • 누출 모니터링
  • 화학 공단의 인프라
위에서 본 폐수 처리장

용수/폐수 분야에서의 적용 예제

  • 용수 처리장
  • 원격 펌프장 연결
  • 원격 유전 연결
  • 회전 부품(예: 스크레이퍼 브리지)
  • 수위 모니터링