NearFi 기술 NearFi는 피닉스컨택트의 비접촉 실시간 전송 기술입니다. 이 기술을 사용하면 몇 센티미터의 공극을 통해 전원 및 데이터를 전송할 수 있습니다. 이 기술은 프로토콜에 독립적이고 대기 시간이 없는 Ethernet 통신을 통해 최대 100 Mbps의 모든 Ethernet 프로토콜에 사용할 수 있는 유연한 애플리케이션 옵션을 제공합니다.

생산 환경에서의 NearFi 기술
NearFi를 통한 전이중 전송

실시간 NearFi 통신

실시간 Ethernet을 위한 전이중 통신

NearFi는 양방향 동시 데이터 전송(전이중)을 지원합니다. 이는 최신 실시간 Ethernet 프로토콜에 필수적인 요구 사항입니다. 두 개의 병렬 60 GHz 연결(업링크 및 다운링크)을 사용하여 언제나 안정적이고 손실 없는 통신을 보장합니다. 이를 통해 까다로운 산업용 애플리케이션에서도 최고의 성능을 발휘합니다.

이점:

  • 진정한 실시간 통신을 위한 전이중 통신
  • 현재와 미래의 Ethernet 프로토콜 지원
  • 안정적인 고성능 데이터 전송
  • 반이중 전송이나 타이밍 충돌에 따른 제약 없음
  • 높은 동적 특성이 요구되는 산업용 애플리케이션에 적합
60 GHz 기술을 적용한 NearFi 커플러 두 개

60 GHz 기술을 활용한 간섭 없는 통신

강력한 60 GHz 기술

NearFi는 단거리 통신과 높은 데이터 전송 속도를 위해 특별히 개발된 최신 60 GHz 무선 기술을 사용합니다. 이 범위는 의도적으로 수 센티미터 이내로 제한되어 있습니다. 이를 통해 대상이 명확하고 제어 가능하며 간섭 없는 통신을 구현합니다.

간섭 없는 공존: NearFi는 근거리 전송 방식을 사용하므로 WLAN이나 Bluetooth와 같은 기존 무선 기술과 간섭을 일으키지 않습니다. 또한 시스템 자체도 까다로운 산업 환경에서 발생하는 전자기 간섭의 영향을 받지 않습니다. 여러 NearFi 시스템을 서로 간섭 없이 동시에 운영할 수 있습니다.

이점:

  • 신호 손실 없는 효율적인 지향성 전송
  • 무선 과부하나 성능 저하 없음
  • 실시간 애플리케이션을 위한 고속 데이터 전송
  • 국소적으로 제한된 신호를 통한 보안 강화
  • 주파수 구성이나 전문 지식 필요 없음
비트 지향 동기식 전송 및 패킷 지향 비동기식 전송 비교

지연 시간이 없는 비트 지향 전송

비트 지향 전송

NearFi는 동기식 비트 지향 전송 방식을 사용합니다. 데이터는 우회하거나 패킷 기반의 중간 처리 과정을 거치지 않고 직접 전송됩니다. 기존 무선 기술은 데이터 저장, 패킷화 및 패킷 해제 과정에서 지연이 발생하는 반면, NearFi는 데이터를 연속적으로 지연 없이 전송합니다. 이를 통해 지연 없는 실시간 통신을 구현하여 높은 효율성과 성능을 제공합니다.

이점:

  • 직접 데이터 전송으로 지연 시간 최소화
  • Ethernet 데이터를 실시간으로 즉시 처리
  • EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 등 널리 사용되는 모든 프로토콜 지원
  • 패킷 처리 오버헤드 없이 더 높은 효율성 제공
  • 안정적이고 결정론적인 데이터 흐름
  • 시간에 민감한 산업용 애플리케이션에 적합
유도 전원 전송 다이어그램

자기장을 통한 유도 전원 전송

유도 전원 전송

NearFi는 물리적 접촉 없이 유도 방식으로 전원 전송을 실시합니다. 지능형 제어를 통해 이동 중이거나 조건이 변하는 상황에서도 항상 안정적이고 일정한 전원 전송을 보장합니다. 용도에 따라 전송 전력을 유연하게 조절하거나 서로 다른 전압으로 전력을 전송할 수도 있습니다. 이를 통해 높은 수준의 작동 안정성을 유지하면서도 뛰어난 유연성을 제공합니다.

이점:

  • 마모 및 마손이 없는 비접촉식 전원 전송
  • 전체 작동 범위에서 일관된 성능
  • 최대 50 W까지 유연하게 확장 가능하며, 병렬 운전 시 최대 100 W까지 지원
  • 움직임과 진동이 있는 환경에서도 안정적인 작동
  • 유지 관리 없음 및 내구성
사이버 보안

물리적으로 제한된 비 IP 기반 데이터 전송으로 공격 표면 감소

사이버 보안 - 시작부터 안전하게

NearFi는 소프트웨어를 추가로 복잡하게 만들어 보안을 구현하는 것이 아니라, 전송 원리 자체에 보안을 내재했습니다. 로컬 영역으로 제한된 비 IP 기반 통신은 잠재적인 공격 표면을 최소화하고 기존 네트워크 시스템에서 흔히 발생하는 취약점을 방지합니다. 이를 통해 기존 IT 보안 대책에 의존하지 않고도 안전하고 안정적이며 손쉽게 통합할 수 있는 데이터 전송을 구현합니다.

즉, 기존 네트워크 계층을 제거함으로써 완전히 새롭고 명확하게 정의된 보안 접근 방식이 구현됩니다.

이점:

  • 로컬 비 IP 기반 통신으로 공격 표면 최소화
  • 추가적인 보호 메커니즘 없이 물리 레벨에서 구현되는 보안
  • 네트워크, IT 또는 프로토콜을 별도로 구성할 필요 없음
  • 견고하고 간섭에 강한 전송 방식으로 높은 신뢰성 제공
  • 손쉬운 통합과 안전하고 미래 지향적인 애플리케이션에 이상적