로봇의 공구 교체와 같은 유지 관리가 많은 애플리케이션에서는 마모되기 쉽고 유지 관리가 어려운 연결부를 NearFi 커플러로 손쉽게 교체하여 가동 중지 비용을 최소화할 수 있습니다.
NearFi 커플러 NearFi는 피닉스컨택트의 비접촉 실시간 전송 기술입니다. 프로토콜 독립적인 Ethernet 통신을 통해 모든 Ethernet 프로토콜에 사용할 수 있는 유연한 애플리케이션 옵션을 제공합니다. NearFi 커플러를 사용하면 몇 센티미터의 공극을 통해 전력(최대 100W)과 실시간 Ethernet 데이터(100Mbps, 전이중)을 전송할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 산업용 애플리케이션에서 마모되기 쉬운 연결부와 슬립 링을 대체하는 동시에 많은 비용 손실을 초래하는 가동 중단을 최소화할 수 있습니다.
이점:
- 비접촉이므로 마모 및 유지 관리 없음
- 프로토콜에 독립적이고 대기 시간이 없는 Ethernet 실시간 통신
- 컴팩트 하우징의 고출력
- 유연성 – 유연한 근접 옵션으로 인해 매우 자유로운 설치 가능
- 하우징의 LED 링을 사용한 전방향에서 볼 수 있는 진단
프로토콜 독립적인 실시간 근거리 통신
실시간 Ethernet
NearFi 커플러는 최대 100Mbps(전이중)의 속도로 Ethernet 데이터를 실시간 전송합니다. 동시에, 이 커플러는 완전한 프로토콜 투명성을 제공하기 때문에 기존의 모든 Ethernet 프로토콜을 사용할 수 있습니다.
빠른 장치 시작은 "빠른 시작"과 같이 특정 애플리케이션에 맞게 설계된 기능이 필요한 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 합니다.
공극을 통한 근거리 통신에는 주파수 계획이나 무선 기술 전문 지식이 필요하지 않습니다.
자동 전류 동일화를 통한 지속적인 전력 전송
유도 전력 전송
또한, 커플러는 전력을 유도 방식으로 전송하기 때문에 I/O 스테이션, 스위치 등의 다른 엔드 장치에 전력을 접촉 없이 공급할 수 있습니다. NearFi 경로를 통해 50W의 전력을 전송할 수 있습니다.
두 NearFi 경로를 결합하면 자동 전류 동일화 기능을 통해 전력을 최대 100W까지 늘릴 수 있습니다. 또한, 두 개의 전기적으로 절연된 전압(US/UA, 각각 50W)의 전송과 같은 특정 애플리케이션에 맞게 설계된 기능도 활성화됩니다.
사용 중인 NearFi 커플러
높은 마운팅 자유도
표준 커넥터 솔루션과 달리 NearFi 커플러는 모든 방향에서 서로 마주보도록 배치할 수 있으며 서로 맞물려 회전할 수도 있습니다. 또한 커플러는 서로 정확히 반대 위치에 있을 필요는 없지만 오프셋 또는 접선 각도로 서로 마주 볼 수 있습니다.
범용 마운팅 옵션을 사용하여 커플러를 유연하게 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 플랜지(M5 스크류 사용)를 통해 마운팅하거나 내부 스레드(M6 스크류 사용)를 통해 마운팅할 수 있습니다.
이점: 두 개의 독립적인 시스템 부품의 기계적 움직임에 필요한 정밀도 감소.
신속한 진단을 위한 전방향 LED 링이 있는 1차 및 2차 커플러
손쉬운 시운전 및 진단
원칙적으로 전송에는 두 개의 장치인 베이스 커플러와 원격 커플러가 항상 필요합니다. 이러한 커플러는 구성할 필요가 없으며 커넥터만큼 사용하기 쉽습니다. 장치가 최적으로 커플링될 때 통합된 정렬 지원 기능을 통해 신호가 발생합니다.
밝은 LED가 있는 전방향 시각적 시그널링은 모든 공간 방향에서 커플링 링크의 작동 준비 상태를 표시합니다.
견고성 및 다양한 용도
먼지와 오염에 대한 내성
공간 및 이동 제한, 진동, 먼지, 오물, 회전, 빈번한 접촉 등으로 인해 기존 연결 기술이 한계에 도달한 경우 NearFi를 사용하면 몇 센티미터의 공극을 통해 마모 없는 통신이 가능합니다. 또한 유리, 플라스틱, 목재 등의 비금속 소재를 통한 전송이 가능하여 다양한 적용 가능성이 제공됩니다.
견고한 IP66 등급의 하우징이 장착된 NearFi 커플러는 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. Ethernet 및 전원용 M12 연결은 Duo 컨투어 덕분에 스크류 연결을 통해 이루어지거나 M12 푸쉬-인 빠른 연결 기술을 통해 빠르고 쉽게 이루어집니다.
이점: 광범위한 적용.
다수의 수상 경력이 있는 기술
NearFi 커플러는 근거리 영역에서 비접촉 전력 및 데이터 전송의 새로운 기준을 제시합니다. 이 제품은 이미 저명한 국제 무역 잡지로부터 여러 차례 상을 받았을 뿐만 아니라, 에르메스 어워드와 같은 권위 있는 업계 상도 수상했습니다.
이러한 수상은 NearFi 커플러가 산업 분야에 제공하는 혁신적인 성능과 기술적 진보를 인정한 것입니다. 이는 또한 해당 기술의 높은 품질과 미래 경쟁력을 입증하는 것입니다.
NearFi 커플러의 일반 적용 분야
NearFi 커플러를 사용하여 움직이거나 회전하는 시스템 부품과 비접촉 방식으로 통신하고 간섭에 취약한 커넥터 또는 슬립 링의 결함으로 인한 생산 중단 시간을 방지하십시오.
가공물 캐리어와 생산 스테이션 간의 비접촉 방식 전송을 위해 NearFi 커플러를 사용하고 마모가 발생하기 쉽고 유지 관리가 많이 필요한 커넥터를 교체하십시오.
무인 운반 차량 시스템(AGVS)에 NearFi 커플러를 빠르고 쉽게 설치하여 AGVS와 생산 스테이션 간에 안전 관련 데이터를 비접촉 방식으로 전송할 수 있습니다.