산업용 WLAN 무선 LAN – 무선 Ethernet용 표준입니다. 차세대 Wi-Fi 6/6E의 이점을 활용하십시오.

산업용 WLAN
Wi-Fi 6 로고

안정성과 성능: Wi-Fi 6/6E WLAN 표준

자동화 분야에 Ethernet이 도입되면서 무선 LAN도 이동 또는 모바일 애플리케이션에서 많이 사용되고 있습니다. 따라서 최근 몇 년 동안 시스템에서 WLAN 네트워크 및 WLAN 장치의 수가 크게 증가했습니다. 이러한 성장 속도에 발맞추기 위해서는 강력하고 효율적이며 견고한 무선 LAN이 필요합니다. 이제 Wi-Fi 6/6E를 통해 이러한 특별한 장점을 제공하는 새로운 WLAN 기술을 사용할 수 있습니다. 특히 Wi-Fi 6E는 새로운 6GHz 주파수 대역을 활용하여 안정적인 실시간 통신을 제공하는 솔루션입니다. 이는 최대 59개의 추가 무료 전송 채널을 사용할 수 있음을 의미합니다. 최신 Wi-Fi 6 기술의 잠재력은 6GHz 대역에서 최대한 발휘될 수 있습니다.

이점

  • 뛰어난 보안: 최고 보안 표준 WPA3을 충족
  • 다수의 네트워크 장치가 있는 경우에도 높은 효율성 제공
  • 최대 2,400 Mbps의 데이터 전송 속도(160 MHz 채널 폭 기준)로 뛰어난 성능 제공
  • Wi-Fi 6E를 사용한 새로운 6 GHz 대역에서의 안정적인 통신(국가별 인증에 따라 다름)
  • 모바일 애플리케이션을 위한 빠르고 안정적인 로밍

IEEE 802.11ax 표준

IEEE 802.11ax라고도 알려진 Wi-Fi 6는 무선 네트워크의 새로운 표준입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 더 높은 데이터 전송 속도
  • 혼잡한 환경에서 향상된 성능
  • 낮은 대기 시간
  • 향상된 효율성 - 시스템 밀도
  • 향상된 실시간 속성 및 성능

따라서 Wi-Fi 6는 주파수 스펙트럼을 효율적으로 사용하고 네트워크 내 모든 장치의 데이터 처리량을 향상시키는 동시에 유연성과 안정성을 보장합니다. 새로운 표준은 점점 더 디지털화되는 세상에서 증가하는 무선 연결 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

WLAN 표준 Wi-Fi 4와 6/6E의 비교

Wi-Fi 6의 도입은 무선 네트워크 개발의 중요한 이정표이며 이전 Wi-Fi 4에 비해 여러 가지 향상된 기능을 제공합니다.

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6/6E

IEEE 표준 IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
보안 표준 WPA2 WPA2, WPA3, 개인 및 기업
주파수 범위 2.4 및 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz (국가별 인증 및 제품 버전에 따라 다름)
MU-MIMO 다운로드 전용 다운로드 및 업로드
최대 전송 속도 300 Mbps(2x2 MIMO, 40 MHz) 2,400 Mbps(2x2 MIMO, 160 MHz)
TWT(Target Wake Time)
OFDMA
BSS 컬러링
무선 네트워크

6 GHz 스펙트럼의 WLAN: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E는 거의 사용되지 않던 6 GHz 대역을 새롭게 개방하고 Wi-Fi 6의 모든 장점을 이 추가 주파수 대역에 제공합니다. 구체적으로 설명하면, 이는 더 넓은 채널, 훨씬 적은 간섭을 의미하며, 따라서 더 빠른 전송 속도와 더 나은 성능을 제공합니다. 이전 세대의 Wi-Fi(Wi-Fi 1~5)는 6 GHz 대역을 지원하지 않았지만, Wi-Fi 6E 장치는 독점적이고 간섭이 적은 주파수 대역을 활용하여 최소한의 사용률과 매우 짧은 지연 시간으로 빠르고 즉각적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.

Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E의 기능

OFDMA 다중 접속
BSS 컬러링 및 공간 재사용
MIMO 기술
손가락으로 사이버 보안 잠금
TWT(Target Wake Time)
OFDMA 다중 접속

OFDMA(직교 주파수 분할 다중 접속)를 사용하면 액세스 포인트가 채널을 효과적으로 분할하여 하나의 채널에서 여러 장치(클라이언트)와 동시에 통신할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 더 짧은 시간에 더 많은 사용자가 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 장치가 많은 네트워크에서 효율성을 크게 향상시키고 지연 시간을 상당히 줄여줍니다. 따라서 전반적인 QoS가 향상되면 WLAN 밀도가 높은 환경에서 대역폭을 효과적으로 사용할 수 있습니다.

BSS 컬러링 및 공간 재사용

기본 서비스 세트(BSS)를 통한 공간 재사용 기능으로 인해 서로 가까운 채널을 보다 효율적으로 사용하고 간섭을 줄일 수 있습니다. BSS는 동일한 채널에 있는 서로 다른 WLAN 장치의 신호를 컬러 코드(또는 숫자)로 표시하여 구별하는 데 사용되는 기술입니다. 이는 여러 장치가 서로 간섭하지 않고 동일한 채널을 사용할 수 있음을 의미합니다.

MIMO 기술

MU-MIMO(다중 사용자, 다중 입력, 다중 출력)는 액세스 포인트가 여러 장치를 차례로 작동하는 대신 동시에 여러 장치를 작동할 수 있도록 하는 기술입니다. 사용 가능한 모든 공간 스트림을 여러 장치에 분할함으로써 대용량 데이터 패킷을 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 이는 특히 고밀도 환경에서 네트워크 성능을 크게 향상시킵니다.

손가락으로 사이버 보안 잠금

WPA3 보안 표준은 보안 레이어를 추가하여 무선 네트워크의 보안을 향상시킵니다. 개방형 네트워크에서 안전한 통신을 보장하기 위해 Wi-Fi 6 지원 장치에서 WPA3 지원이 점차 늘어나고 있습니다.

TWT(Target Wake Time)

TWT(Target Wake Time)를 사용하면 장치가 액세스 포인트와 언제 통신할지를 정의할 수 있습니다. 이는 액세스 포인트에 데이터를 전송할 때까지 장치가 비활성 상태로 유지된다는 것을 의미합니다. 이 기능은 배터리로 작동되는 장치의 작동 시간을 연장하거나 전력을 절약하는 데 도움이 됩니다.

토폴로지: WLAN 네트워크에서 모바일 장치에 의한 자동 로밍

WLAN 네트워크에서 모바일 장치에 의한 자동 로밍

로밍 – 네트워크에서의 이동성

무선 LAN의 가장 큰 장점 중 하나는 이동성입니다. 장치는 네트워크 내에서 자유롭게 이동할 수 있으며 가장 강력한 신호를 제공하는 액세스 포인트에 자동으로 연결됩니다.
특히 산업용 애플리케이션의 경우에는 빠르고 안정적으로 작동하는 로밍이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트의 WLAN 솔루션을 사용하면 100밀리초 이내에 무선 셀 간 전환이 이루어집니다.

이점: 수많은 이동 장치가 있는 대규모 WLAN 네트워크에서도 끊김 없는 통신과 최고 수준의 성능 제공

적용 예제 WLAN은 광범위한 산업 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 프로세스 및 운영 데이터를 위한 통신의 필요성이 증가하고 많은 애플리케이션에서 이동성에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 무선 네트워크 통신의 사용이 요구되고 있습니다.

공장의 AGV
스마트 장치를 사용한 무선 기계 액세스
움직이는 기계 부품과의 견고한 통신
공장의 AGV

생산 공정의 최적화를 위해 스마트 팩토리에서 자율 주행 차량의 사용이 점점 더 증가하고 있습니다. Wi-Fi 6는 AGV와 기타 네트워크 장치 간의 안정적인 통신을 보장하기 위한 무선 인프라를 제공합니다. 예를 들면 이를 통해 생산 시설을 보다 효율적으로 둘러볼 수 있습니다.

AGV를 위한 추가 솔루션
스마트 장치를 사용한 무선 기계 액세스

스마트 팩토리의 경우 유연성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 프로세스를 최대한 효율적으로 만들기 위해서는 기계와 생산 시스템을 다양한 위치에서 유연하게 사용할 수 있어야 합니다. 기계를 생산 네트워크에 연결하면 디지털 엔드 장치를 통해 모바일 작동, 설정 및 유지 관리가 가능하기 때문에 스마트 팩토리에 필요한 유연성이 제공됩니다. Wi-Fi 6는 지속적이고 안정적으로 높은 데이터 속도를 제공할 뿐만 아니라 여러 장치를 사용하는 경우에도 빠른 데이터 전송이 가능한 네트워크를 제공합니다.

움직이는 기계 부품과의 견고한 통신

산업용 Ethernet이 제공하는 모든 이점을 활용하여 모바일 기계 부품이나 액세스하기 어려운 기계 부품을 네트워크에 무선으로 통합하십시오. 산업용 Ethernet은 더 쉽고 비용 효율적인 무선 네트워크 개발, 혹독한 산업 환경에서 이동 기계 부품과의 유지 관리가 필요 없는 내마모성 통신, SafetyBridge나 PROFINET 및 PROFIsafe를 통한 안전한 무선 통신과 같은 다양한 이점을 제공합니다.