WLAN 1000 및 2300 견고한 WLAN 1000(클라이언트) 및 2300(액세스 포인트) 무선 모듈은 산업 현장의 요구 사항에 맞춰 특별히 개발되었으며, 최신 Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E 표준을 지원하여 최고의 성능과 미래 지향적인 기능을 제공합니다. 복잡한 무선 작업을 위한 외부 안테나 연결 장치와 간편한 공간 절약형 장착을 위한 통합 안테나 버전 중에서 선택하십시오.
최적의 무선 커버리지를 보장하는 WLAN 1020에 탑재된 두 개의 외부 안테나
컴팩트한 크기 및 유연성 WLAN 1020
차량, 창고 셔틀, 기계는 작아야 합니다. 따라서 모든 컴포넌트는 컴팩트하고 유연하게 장착할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 WLAN 1020(WLAN 클라이언트 및 소프트 액세스 지점) 시리즈가 개발된 이유입니다. 컴팩트한 크기의 이 WLAN 모듈은 최신 Wi-Fi 6/6E 표준(버전에 따라 다름)을 지원하며 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz의 트리플 밴드 기능을 제공합니다. 이 제품은 벽과 패널에 마운트하거나 간편하게 DIN 레일에 고정할 수 있습니다. 금속 베이스 플레이트는 견고한 부착과 안정적인 열 방출을 보장합니다.
FL WLAN 1020에는 2개의 안테나 연결이 탑재되어 있어 설치가 어려운 공간에서도 우수한 무선 수신 범위를 보장합니다. 따라서 항상 최적의 안테나 솔루션이 제공됩니다.
이점: 최적의 수신 및 유연한 마운팅
마운팅하기 쉬운 WLAN 1100
공간 절약형 컴팩트 솔루션 WLAN 1120
WLAN 1120(WLAN 클라이언트)은 무선 모듈과 안테나가 하나의 소형 장치에 통합되어 나사를 사용해 컨트롤 캐비닛 또는 기계에 손쉽게 고정할 수 있는 제품입니다.
싱글 홀 마운팅을 통해 WLAN 1120 무선 모듈을 안테나만큼 손쉽게 설치할 수 있습니다. 이를 위해서는 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 40 mm 홀만 있으면 됩니다. 파워 서플라이 및 Ethernet은 각각 푸쉬-인 커넥터 및 RJ45 커넥터를 통해 연결됩니다. WLAN 모듈은 컨트롤 캐비닛에서 공간을 전혀 차지하지 않기 때문에 언제든지 손쉽게 교체할 수 있습니다. WLAN 1120 하우징은 매우 견고하며 높은 기계적 하중과 충격을 견딜 수 있습니다(IK08 내충격 등급).
이점: 빠른 공간 절약형 설치
현장에 직접 설치되는 WLAN 2300
견고한 설계 WLAN 2300
2300 시리즈 액세스 지점은 까다로운 산업 환경에 직접 설치할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 견고한 하우징, -30°C에서 +60°C에 이르는 고온 내성 및 IP65 등급의 보호 기능을 갖춘 이 제품은 극한 환경에서 사용하기에 이상적인 솔루션입니다. WLAN 2300은 OFDMA를 포함한 모든 기능을 제공하고 최대 200개의 장치를 지원하며 장치 밀도가 높은 네트워크에서도 최고의 성능과 안정성을 보장합니다. 컴팩트한 디자인, 내장형 또는 외장형 안테나 선택, 패널이나 프로파일에 간편하게 부착할 수 있는 옵션 덕분에 유연하고 간편하게 설치할 수 있습니다.
이점: 현장 설치에 이상적인 솔루션
Wi-Fi 6/6E를 통한 안정성
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)를 사용하는 1000 및 2300 시리즈 WLAN 모듈은 무선 네트워크의 최신 표준을 지원합니다. 이는 주파수 스펙트럼의 효율적인 사용, 더 높은 데이터 전송률, 그리고 사용량이 많은 환경에서도 안정적인 성능을 제공한다는 것을 의미합니다. OFDMA, MU-MIMO, TWT와 같은 기술은 최고 수준의 효율성을 보장합니다. Wi-Fi 6E는 특히 주목할 만한 기능입니다. 새로운 세대의 WLAN 장치는 타입과 국가별 승인에 따라 트리플 밴드 기능을 지원하며 6GHz 주파수 대역도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 6GHz 대역에서 자유로운 채널, 간섭 감소 및 Wi-Fi 6의 모든 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 귀사가 최첨단 산업 애플리케이션의 증가하는 요구 사항에 완벽하게 대응할 준비가 되어있음을 의미합니다.
이점: 강력하고 효율적이며 견고한 무선 LAN
보안 표준 및 사용 프로필을 통한 보안 강화
최고 수준의 네트워크 보안
피닉스컨택트는 오용 및 조작으로부터 고객의 네트워크와 데이터를 보호하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 1000 및 2300 시리즈 WLAN 모듈은 최신 보안 메커니즘을 사용하며 모든 현행 표준을 만족합니다. WPA3 암호화를 사용하면 최고 수준의 WLAN 보안과 무단 액세스로부터의 안정적인 보호 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트 제품의 개발 프로세스는 IEC 62443-4-1 인증을 받았으며, 해당 장치는 IEC 62443-4-2와 호환됩니다. 이 모듈은 최고 수준의 안전성과 적합성을 보장하는 엄격한 RED 보안 요구 사항도 충족합니다.
이점: 조작 및 오용으로부터 보호
WLAN 1000 및 2300을 통한 완전한 수신
최적화된 안테나 기술을 사용한 완전한 수신
우수한 신호 수신은 빠르고 안정적인 무선 통신의 핵심입니다. 따라서 고품질 안테나를 설치하는 것이 필수적입니다. MIMO(Multiple Input, Multiple Output) 기술이 적용된 2개의 강력한 안테나가 WLAN 1120 및 2300 장치에 설치되어 있습니다. 이를 필요할 때마다 빠르고 안정적인 무선 수신을 보장합니다. 따라서 무선 통신의 견고성, 속도 및 범위가 크게 향상됩니다.
이점: 항상 완전한 수신
REST API를 통해 구성할 수 있는 WLAN 1010
PLC – REST API를 통한 손쉬운 제어
WLAN 1000 및 2300은 PC 또는 PLC를 사용하는 REST API를 통해 런타임에 맞게 손쉽게 구성하고 제어할 수 있습니다. 따라서 하나의 명령으로 여러 WLAN 모듈을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다 또한 새로운 단일 사용 WLAN 암호를 각 연결의 WLAN 사용자에게 할당하는 등의 목적을 위해 컨트롤러를 통해 네트워크 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 방법은 공유된 정적 WLAN 암호로 인해 발생하는 보안 위험에 대한 간단한 해결책입니다.
이점: 기계 프로그래밍의 완전한 제어
WLAN 네트워크에서 모바일 장치에 의한 자동 로밍
로밍 – 네트워크에서의 이동성
무선 LAN의 가장 큰 장점 중 하나는 이동성입니다. 장치는 네트워크 내에서 자유롭게 이동할 수 있으며 가장 강력한 신호를 제공하는 액세스 포인트에 자동으로 연결됩니다.
특히 산업용 애플리케이션의 경우에는 빠르고 안정적으로 작동하는 로밍이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트의 WLAN 솔루션을 사용하면 100밀리초 이내에 무선 셀 간 전환이 이루어집니다.
이점: 수많은 이동 장치가 있는 대규모 WLAN 네트워크에서도 끊김 없는 통신과 최고 수준의 성능 제공
WLAN 1000 및 2300 개요
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| 특성 | |||
| 마운팅 타입 | 컨트롤 캐비닛, 컨트롤 박스 | 컨트롤 캐비닛, 기계 등 | 패널 마운팅, 프로파일 등 |
| 기능 | 클라이언트(제한된 액세스 지점 기능) | 클라이언트(제한된 액세스 지점 기능) | 액세스 지점 |
| 최대 WLAN 클라이언트 수 | 10(가상 WLAN 인터페이스당) | 10(가상 WLAN 인터페이스당) | 100(가상 WLAN 인터페이스당) |
| WLAN 표준 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 4/5와 하위 호환 가능 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E(WLAN 1122만 해당) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E(WLAN 2350/2351만 해당) |
| 주파수 대역 | 2.4 및 5 GHz, 6 GHz(WLAN 1021/1022만 해당)¹⁾ | 2.4 및 5 GHz, 6 GHz(WLAN 1121/1122만 해당)¹⁾ | 2.4 및 5 GHz, 6 GHz(WLAN 2350/2351만 해당)¹⁾ |
| 최대 데이터 속도(총계) | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps |
| 최대 데이터 속도(순계) | >600 Mbps | >600 Mbps WLAN 1120 | >600 Mbps |
| 안테나 | 2개의 외부 안테나(RSMA) | 2개의 내부 안테나(5 dBi) | WLAN 2330/2331: 2개의 외부 연결 | WLAN 2340/2341: 내부 안테나 | WLAN 2350/2351: 내부 |
| 최대 전송 전력 | <19 dBm(안테나 연결) | <20 dBm(안테나 포함) | <20 dBm(안테나 포함) |
| 보호 등급 | IP20 | IP68 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -20°C … +60°C |
| μSD 슬롯 | 1 | – | 1 |
| Ethernet | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x M12 |
| PoE(Power over Ethernet) | – | – | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 |
¹⁾ 요청 시 국가별 규정에 따라 6 GHz 대역에 대한 국가별 인증을 받을 수 있습니다