ME PLC EBT GY7035
-
엔드 브라켓
2201498
DIN 레일 마운트용 엔드 브래킷, 고정 스크류 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공구가 필요 없는 마운팅
40 mm 전체 폭으로 제공
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음