ME PLC 40 CT20 GY7035 VPE1
-
전면부 연결 모듈
2202052
연결 기술 캐리어, FKCN 2x 10핀, 커버 및 해제 레버가 완전 조립됨, 장착 커버 포함, 해당 헤더: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공구가 필요 없는 마운팅
40 mm 전체 폭으로 제공
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음